Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SENTRON dağıtım bileşenleri?

Elektrik gücü dağıtımı için sistemleri ve cihazları monte etmek ve bağlamak ne kadar kolay olursa, müşteri ihtiyaçlarına o kadar hızlı ve esnek bir şekilde cevap verebilirsiniz. Montajcılar ve panel üreticileri ayrıca, bara çubukları ve terminal blokları ve SENTRON kontrol kabinleri gibi SENTRON dağıtım bileşenlerinde basitleştirilmiş konfigürasyondan ve daha az alan gereksinimlerinden yararlanır.

Temel avantajlar

Anahtar ve tornavida simgesi

Montajı ve bağlantıyı basitleştirin

SENTRON dağıtım bileşenleri ile güç dağıtımında kurulum çabasını azaltın. Montaj ve bağlantıyı tek adımda birleştiren modüler sistemlerle montajcılar ve panel üreticileri için işleri kolaylaştırın.

Zaman ve maliyet tasarrufunu simgeleyen simge

Kurulum sırasında zamandan ve maliyetten tasarruf edin

Optimize edilmiş proje planlaması ve daha az yer kaplaması sayesinde kurulum süresini kısaltın. Daha verimli süreçlerle maliyetleri düşürün ve güç dağıtımınızın planlama, montaj ve yapılandırma çabalarını azaltın.

Uygulamayı simgeleyen simge

Güvenli ve güvenilir çalışma sağlayın

En üst düzeyde operasyonel güvenlik ve güvenilirlik için SENTRON dağıtım bileşenlerine güvenin. Uzun süreli emniyetli güç dağıtımı için güvenli temas bağlantılarından ve kapsamlı bir aksesuar yelpazesinden yararlanın.

Öne çıkan özellikler

40mm 8US bara sisteminin işlenmesi

SENTRON 8US1 bara çubukları

Bu sistemler, elektroteknik bileşenlerin dağıtım sistemlerine entegrasyonunu kolaylaştırır. Modüler, yerden tasarruf sağlayan tasarım, hızlı kurulum sağlamak için uzunlamasına dayanışlara sahip hızlı montaj kontaklarına sahiptir. Hazır montajlı yük besleyicileri, mekanik sabitleme ve elektriksel temas tek bir iş adımında tamamlandığından montaj süresini daha da azaltır ve montaj maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

60 mm'lik bara aralığı ile portföyümüz, 1.600 A'ya kadar akımlar için geniş bir bara yelpazesi sunmaktadır. Makine ve sistem mühendisliğindeki tüm kontrol kabinleri için uygundur.

8US1 portföyünü görüntüle

SENTRON 8US2 CrossBoard bara sistemi

Anahtarlama cihazlarının hızlı ve güvenilir montajı için tasarlanan bu sistem, karmaşık kablolamayı ortadan kaldırarak doğrudan bara üzerinden elektrik beslemesi sağlar. Cihazlar ve adaptörler hızlı ve güvenli bir şekilde takılır ve kontrol kabininde maksimum kullanım kolaylığı ve kurulum esnekliği sağlar.

8US2 CrossBoard'ı Keşfedin

8US2 CrossBoard bara sisteminin oluşturulması
8WH6 iPo (in-push-out) eklenti terminalinin oluşturulması

SENTRON 8WH terminal blokları

Alan gereksinimlerini en aza indirirken, panolarda ve kontrol kabinlerinde gelen ve giden kabloların bağlantısını basitleştirin. Bu bloklar, trafik ve otomasyon mühendisliğinden binalardaki elektrik tesisatlarına kadar çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır.

Kapsamlı portföy, maksimum esneklik ve basitleştirilmiş konfigürasyon sağlayarak vida, yaylı, İpO (In-Push-Out), kombinasyon eklentisi ve IDC gibi tüm önemli bağlantı türlerini destekler.

8WH serisini keşfedin

Kaynakları keşfedin

Kataloglar ve veri sayfaları

Katalog | LV 10 — SENTRON — SİVACON — ALFA

Veri sayfası | SENTRON 8US2 CrossBoard bara sistemi

Bağlantılar

Bağlantı | Konfigüratörler