Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Ürün broşürünü buradan indirin

Bu ürünün özellikleri ve yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

SENTRON 3WD Hava Devre Kesici

3WD DC Hava Devre Kesici, Siemens'in gelişmiş ACB teknoloji platformuna dayanarak geliştirilmiştir ve DC güç dağıtım senaryoları için özel olarak tasarlanmıştır. 3WD modeli, 1000V'a kadar nominal voltaj, 2000A'ya kadar nominal akım ve 65kA'ya kadar kesme kapasitesine sahiptir. Kapsamlı koruma fonksiyonları ile donatılmıştır ve DC güç dağıtım sistemleri için verimli, güvenilir koruma sağlarken istikrarlı ekipman çalışması ve personel güvenliği için DAS+ güvenlik bakım modu ile standart olarak gelir. 3WD, DC parklarının, veri merkezlerinin ve daha fazlasının uygulama gereksinimlerini karşılar.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

Sağlam performans

3WD DC Hava Devre Kesici, zorlu DC güç dağıtım senaryoları için tasarlanmıştır. Olağanüstü performans parametrelerine sahiptir: 1000V'a kadar nominal voltaj, 2000A'ya kadar nominal akım ve 65kA kesme kapasiteleri.

Esnek konfigürasyon

3WD, karmaşık ve çeşitli güç dağıtım koruma gereksinimlerini güvenilir bir şekilde karşılayan aşırı yük, kısa süreli kısa devre, anlık kısa devre ve toprak arızası koruması dahil olmak üzere kapsamlı koruma işlevleri sunar.

Gelişmiş kişisel güvenlik koruması

DAS+ güvenlik bakım modu, istikrarlı ekipman çalışması ve personel güvenliği sağlamak için standart olarak gelir. DC güç dağıtım sistemleri için verimli ve güvenilir güvenlik bekleyin.

Öne çıkan özellikler