Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Ürün broşürünü buradan indirin

Bu ürünün özellikleri ve yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Neden SENTRON 3VD DC kalıplı devre kesiciler (MCCB)?

Siemens 3VA kalıplı kasa devre kesicilerinin klasik tasarım felsefesini sürdüren Siemens 3VD DC kalıplı kasa devre kesici güvenilirlik ve yeniliği entegre eder. Çeşitli DC uygulamalarının zorlu gereksinimlerini karşılayan maksimum 1000V DC voltajını destekler. Yenilikçi iki kutuplu bir tasarıma sahip olarak% 20 kabin alanını ve bakır çubuklar gibi hammadde maliyetini azaltır. Ek olarak, kurulum süresini% 30'a kadar azaltır. Güvenli, güvenilir, yüksek verimli ve uygun maliyetli 3VD, DC güç sistemleriniz için olağanüstü koruma çözümleri sunar.

sentron-3vd-dc-molded-case-circuit-breakers-mhero-1280x720

Klasik tasarımla esneklik ve güvenilirlik sağlayın

3VD, evrensel aksesuarları destekleyen Siemens 3VA kalıplı kasa devre kesicilerinin klasik tasarım felsefesini miras alır. Güvenilirlik ve kararlılık sağlarken esnek konfigürasyon sağlar

Yenilikçi tasarım

3VD, daha kompakt iki kutuplu bir çözüm benimseyerek yenilikçi boyut tasarımı sağlar. Kabin alanını% 20 tasarruf edin ve kurulum süresini% 30 kısaltın.

DC uygulamalarını kapsayan tam kapasite

3VD, 1000VDC'ye kadar maksimum voltajlı DC sistemi için uygundur. 1200A'ya kadar akım kapsamı, kesme kapasitesi için birden fazla seçenek sağlar ve karmaşık DC uygulamalarını kapsayacak esnek koruma şemalarını entegre eder.

Dinamik vanalar