Kontrol seviyesinden yönetim seviyesine kadar iletişim ağlarını tasarlayın ve yönetin ve SCALANCE X-400 yönetilen katman 3 anahtarı ile yüksek kullanılabilirlik sağlayın.
Endüstriyel ağlar artan talepler ve karmaşık uygulamalarla karşı karşıyadır. SCALANCE X-400 anahtarımız, birçok bağlantı noktası, yüksek iletim hızları ve fiber optik ve bakır kablolar için destek ile bu zorlukları giderir. Operasyonlarınız için güçlü performans ve endüstriyel ağınız için sağlam esneklik sağlayan Ethernet üzerinden güç ve gigabit veri aktarım hızlarından yararlanın:
- Esnek ağ kurulumları elde edin ve yüksek bağlantı noktası yoğunluğu ve çeşitli bant genişliği seçenekleriyle
- zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir bir şekilde çalışın Anahtar -40° ile+60° arasında çalıştığı için entegre VLAN işlevselliğini kullanın Büyük üretimi yapılandırmak için
- entegre VLAN işlevselliğini kullanın ağlar, organizasyon ve operasyonel verimliliği artırma