Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SCALANCE X-100?

SCALANCE X-100, küçük endüstriyel ağ kurulumları için harika bir fiyat noktasında ideal olan yönetilmeyen Ethernet anahtarları ve medya dönüştürücüleri serisidir. Yapılandırılmaları gerekmediğinden, bu cihazlar makine odaklı uygulamalar için hızlı ve karmaşık olmayan ağ entegrasyonu sağlar. İster 8 ister 24 portlu olsun, kontrol kabininde veya makinenin yakınında kullanın: Geniş SCALANCE X-100 portföyümüz, birden fazla gereksinim ve görev için yönetilmeyen Endüstriyel Ethernet anahtarları ve medya dönüştürücüleri sunar.

  • Seçenekler şunları içerir:

    • SCALANCE XC-100 SCALANCE XCM-100 SCALANCE XR-100WG
    • SCALANCE XB-100 SCALANCE XCM-100
    • medya dönüştürücü
  • Temel faydalar

    Zorlu ortamlarda kullanın

    -40°C ila +70°C arasındaki zorlu koşullara ve aşırı sıcaklıklara dayanabilir. ATEX ve IECEx uyarınca patlama riski taşıyan Zone 2 bölgelerinde SCALENCE anahtarlarını kullanın.

    Hızlı bir şekilde entegre edin

    Ağ entegrasyonunuzu hızlandırın. Yönetilmeyen anahtarların yapılandırılması gerekmez, bu nedenle bunları endüstriyel ağınıza kolayca entegre edebilirsiniz.

    Operasyonlarınızı geliştirin

    Çok sayıda Ethernet bağlantı noktası, 24 V DC versiyonlarında yedekli güç kaynağı ve kontrol kabininde yer kazanmak için küçük montaj derinlikleri içeren anahtarlarla güvenilir performans sağlayın.

    Öne çıkan çözümler