Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SCALANCE LPE (Yerel İşleme Motoru)?

SCALANCE LPE, güçlü bir CPU'ya sahip küçük ve sağlam bir yerel işlem motorudur. Esnek bir şekilde kullanılabilir - örneğin, tesislerinizin verimliliğini önemli ölçüde artırmanıza olanak tanıyan uç uygulamalar için. SCALANCE LPE, verileri doğrudan süreçte toplar, önceden işler ve diğer sistemler için kullanılabilir hale getirir. Olası uygulamalar, örneğin, haberleşme ağlarında öngörücü bakım veya anormallik tespiti amacıyla birden fazla cihazın durum izlemesidir. Güçlü CPU'su sayesinde, işlem motoru aynı anda birkaç uygulamayı işler. Linux tabanlı işletim sistemi, kendi geliştirdiğiniz uygulamaların yanı sıra piyasada bulunan uygulamaları (Docker© gibi) tek bir cihazla uygulamanıza olanak tanır.

ÖZELLİKLİ YETENEKLER

Temel Özellikler

Endüstriyel tasarım

—40°C ile +60°C arasındaki sıcaklıklarda kullanım için tasarlanmıştır. Yerel işlem motoru fansızdır, yedekli güç kaynağına sahiptir ve kompakt tasarımı sayesinde her kontrol kabinine uyar. Güçlü CPU'su ile SCALANCE LPE aynı anda birden fazla uygulamayı işleyebilir. Demiryolu ve tehlikeli Bölge 2 dahil olmak üzere çok çeşitli onaylar, uygulama aralığını genişletir.

Dişli ve endüstriyel tasarım öğeleri ile yerel bir işleme motorunu temsil eden bir simge.

Fikirlerinize maksimum esneklik ve açıklık

Açık, Linux tabanlı bir sistem olan SCALANCE LPE, kendi geliştirdiğiniz uygulamalarınızı uygulamanıza olanak tanır. Ağ anomalisi algılama, güvenlik duvarı veya yönlendirici için endüstriyel bir PC, uç cihaz olarak işlev görebilir ve Zero Trust uzaktan erişim çözümleri de dahil olmak üzere piyasada bulunan uygulamaları destekler.

Mavi arka plan ve ortada beyaz bir simge bulunan yerel bir işlem motoru simgesi için bir tanıtım resmi.

Sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve sistem uyumlu

Muhafaza, SIMATIC S7-1500 tasarımını takip ederek SCALANCE ve SINEC portföyleriyle sorunsuz entegrasyon sağlar. Boyutları ve yapısı diğer Siemens ağ yönetimi bileşenleriyle mükemmel uyum sağlar.

Sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen ve sistemle uyumlu yerel işlem motoru simgesi için tanıtım görüntüsü.

Uzun süreli kullanım için güvenilir bir şekilde geleceğe dayanıklı

Uzun vadeli başarı için tasarlanmış geleceğe hazır makine ve tesis konseptlerini mümkün kılar. Esnek platform, donanımı değiştirmeden topluluk gelişmelerinden yıllarca yararlanabilmenizi sağlar.

Fütüristik ve güvenilir bir tasarıma sahip yerel bir işlem motorunu temsil eden bir simge.
A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Endüstri için Siber Güvenlik

Security information

Tesisleri, sistemleri, makineleri ve ağları siber tehditlere karşı korumak için bütünsel, son teknoloji endüstriyel güvenlik konseptini uygulamak ve sürekli sürdürmek gerekir. Siemens'in ürünleri ve çözümleri böyle bir konseptin yalnızca bir unsurunu oluşturur. Endüstriyel güvenlik hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin.