Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden FastConnect kablolama teknolojisi?

Endüstriyel tesislerin kablolaması, kabloları sıyırırken, takılı konektörün montajında veya çekirdekleri bağlarken ortaya çıkan sorunlarla birlikte zorludur. FastConnect, endüstriyel tesislerde Industrial Ethernet, PROFINET veya PROFIBUS ağlarını yapılandırmak için hızlı montaj kablolama sistemidir.

FastConnect, yerinde montajı hızlı, kolay ve güvenilir hale getirerek karmaşıklığı azaltır ve önemli zamandan tasarruf sağlar. Gelişmiş sistem, kurulum hatalarını önlemeye yardımcı olur ve operasyonel kullanılabilirliği artırır. Industrial Ethernet Bağlantı Kablosu M12-180/M12-180'in kanıtlanmış standart uzunluklarına ek olarak, 0,3 m ile 88 m arasında müşteriye özel uzunluklar sipariş edebilirsiniz.

FastConnect, modüllerin güç kaynağı için bakır kablolar ve konektörler, fiber optik kablolar ve konektörler ve kablolar içerir.

Temel faydalar

Kullanılabilirliği artırın

EMC koruması ve etkili gerinim giderme, bu kabloların farklı ortamlarda çalışmasına yardımcı olur. Kablolarımız operasyonlarınızı desteklemek için güvenilir tasarıma ve sertifikalara sahiptir.

Zaman kazanın

Sisteminizi basitleştirin. Basit ama etkili bağlantı sistemleri, kârınızı iyileştirmek için değerli zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar.

Kolayca yükleyin

Renk kodlaması, önceden ayarlanmış araçlar ve iyi tanımlanmış talimat materyalleri kurulumun tahminlerini ortadan kaldırır.

Öne çıkan yetenekler

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Endüstri için Siber Güvenlik

Security information

Tesisleri, sistemleri, makineleri ve ağları siber tehditlere karşı korumak için bütünsel, son teknoloji endüstriyel güvenlik konseptini uygulamak ve sürekli sürdürmek gerekir. Siemens'in ürünleri ve çözümleri böyle bir konseptin yalnızca bir unsurunu oluşturur. Endüstriyel güvenlik hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin.