Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden RTS-03-NA?

Russelectric RTS-03-NA Serisi otomatik olmayan transfer anahtarları, hizmetin derhal restorasyonunun (normal kaynağın kaybından sonra) kritik olmadığı ve yerel operasyon personelinin transferi başlatmak için hazır olduğu uygulamalar için idealdir. Operasyon personeli, elektrikle çalışan butonlar, mekanik harici manuel operatör veya uzaktan (isteğe bağlı) kullanarak yerel olarak bir kaynak aktarımı başlatabilir. Russelectric RTS Serisi otomatik transfer anahtarlarıyla aynı yapıya sahip olan bu UL listeli çift atışlı anahtarlar, aynı dayanıklılık derecelerine, tasarıma ve kanıtlanmış performansa sahiptir. Aynı yüksek standartlara göre üretilmişler, otomatik olmayan bir konfigürasyonda aynı zamanda test edilmiş güvenilirliği, güvenliği ve olağanüstü kaliteyi sağlarlar.

  • 3 Çevrimli Nominal Tek veya Çift Operatörlü Otomatik Olmayan Transfer Anahtarları
  • 3 Çevrimli Kapanma ve Dayanım Değerleri Simetrik Amper
  • 480 VAC veya Daha Az UL UL-1008 Altında Test Edildi, Listelendi ve Etiketlendi

Güç transferini manuel olarak başlatın

Operasyon personeli, elektrikle çalışan butonlar veya mekanik bir harici manuel operatör kullanarak yerel olarak veya uzaktan (isteğe bağlı) bir kaynak aktarımını başlatabilir.

Aşırı Arıza Koşullarına Dayanacak Şekilde Üretildi

3 döngülü kapanma ve dayanım değerleri için tam olarak test edilmiştir. Akım sınırlayıcı sigortalar ile koordine edildiklerinde, kapanma ve 200.000 A'ya kadar dayanma değerleri için UL listelenmiştir.

Gelecekteki yükseltme kapasitesi ile operasyonel esneklik

Tüm otomatik olmayan anahtarlar, bir kontrol paneli eklenmesi ve küçük kablolama değişiklikleri ile kolayca tam otomatik çalışmaya dönüştürülebilir. Bu, gelecekteki genişletme ve sistemin yeniden tasarımı için esneklik sağlar.

Öne çıkan özellikler

Ek kaynakları keşfedin

Teknik detaylar