200kA kapanma ve dayanıklılık elde edin
Akım sınırlayıcı sigortalarla ATS, zorlu arıza koşulları için 480 VAC'de 200.000 A'ya UL‑1008 olarak listelenmiştir.
Russelectric® RTS03 ATS, UL‑1008 test edilmiş 3 döngülü kapama ve dayanım performansı ile tavizsiz güç sürekliliği sağlar - sektördeki en yüksek derecelendirmeler. Akım sınırlayıcı sigortalarla koordine edilen bu cihaz, 200.000 A'ya ulaşır ve herhangi bir üreticinin kesicisi ile anlık açma özelliğine sahip çalışırken yüksek arızalı ortamları destekler.
Portföy:
Akım sınırlayıcı sigortalarla koordine edildiğinde yüksek arıza akımlarını idare eden UL‑1008 test edilmiş 3 döngülü performansla sürekli çalışmayı sürdürün.
Yeniden aktarım ve test sırasında güç kesintisini ortadan kaldırmak için kapalı geçiş modellerini kullanın, sistem sağlığını doğrularken yükleri sabit tutun.
İyileştirme ve yeni yapılarda esnek özellikler için anında açılabilen herhangi bir üreticinin devre kesicisi ile devreye alın.
Akım sınırlayıcı sigortalarla ATS, zorlu arıza koşulları için 480 VAC'de 200.000 A'ya UL‑1008 olarak listelenmiştir.
Temel aktarımlar için açık geçişi veya yeniden aktarım sırasında sıfır kesinti için kapalı geçişi seçin ve
ATS işlemlerini hassas ve güvenilir sıralama ile yönetmek için RPTCS kontrol sistemini kullanın.