Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden RTSMV 5-15KV Bypass/İzolasyon?

Russelectric® RTSMV 5—15 kV devre kesici baypası/izolasyon anahtarı ile bakım ve beklenmedik olaylar sırasında kritik işlemleri çevrimiçi tutun. UL 1008A listesinde yer alan, metal kaplı, çekme yapısı ve RPTCS kontrolleri, orta voltajlı sistemler arasında güvenli izolasyon ve denetimli aktarım sağlar.

Portföy:

  • RTSMV 5—15 kV devre kesici baypas/izolasyon anahtarı
  • RTSMV 5—15 kV devre kesici otomatik transfer anahtarı
5kv ATS

Temel faydalar

UL 1008A listesinde listelenen performans sunun

Zorlu uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için orta gerilim transfer anahtarı uygulamaları için test edilmiş, listelenmiş ve etiketlenmiştir.

Metal kaplı çekme tasarımı ile izole edin

Çekme kesiciler ve ayrılmış, topraklanmış bölmeler güvenli erişimi ve daha hızlı bileşen değiştirmeyi destekler.

RPTCS mikroişlemci ile kontrol

Manuel atlama/izolasyon ve ayarlanabilir merkezleme gecikmesi, kritik yüklere verilen hizmeti kesintiye uğratmadan test ve servis sağlar.

Öne çıkan yetenekler