Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden RTSMV 5-15KV?

Kritik güç için tasarlanan Russelectric® RTSMV orta gerilim şalt sistemi hızlı, denetimli aktarım ve güvenilir izolasyon sağlar ve operasyonların şebeke olayları ve bakım boyunca devam etmesini sağlar. UL 1008A listeleme ve metal kaplı, çekme yapısı güvenliği artırmaya ve hizmeti basitleştirmeye yardımcı olur.

Portföy:

  • RTSMV 5—15 kV Devre Kesici Otomatik Transfer Anahtarı
  • RTSMV 5—15 kV Devre Kesici Geçiş/İzolasyon Anahtarı
5kv ATS

Temel faydalar

Çalışma süresini artırın

Yüksek hızlı, mikroişlemci denetimli aktarım, voltaj veya frekans saptığında yükleri kaynaklar arasında hareket ettirir, ardından normal güç geri döndüğünde yeniden aktarır.

Bakımı basitleştirin

Bypass/izolasyon, kritik yükleri kesintiye uğratmadan test ve onarım için canlı kaynak bypass ve otomatik kesicilerin güvenli bir şekilde izolasyonunu sağlar.

Uyumluluğu güçlendirin

Orta gerilim devre kesici ATS ve baypass/izolasyon tasarımları, UL 1008A tarafından test edilmiş, listelenmiş ve etiketlenmiştir ve katı IEEE, NEMA ve ANSI standartlarını karşılamaktadır.

Öne çıkan yetenekler