Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden RUGGEDCOM RSG900 series?

Endüstriyel tasarım için 2018 Red Dot ödülünü kazanan RUGGEDCOM RSG900 serisi kompakt, Gigabit IEEE 1588 uyumlu Ethernet anahtarlarımız zorlu ortamlara dayanacak ve uzun mesafeli yüksek hızlı bağlantı sunacak şekilde test edilmiş ve onaylanmıştır. Sağlam dereceli tasarımları, aşırı sıcaklıklara, neme ve elektromanyetik girişime dayanarak güvenilir çalışma sağlar.

Bu seri, görev açısından kritik uygulamalar için ideal olan kompakt bir form faktöründe yüksek performanslı, yardımcı program sınıfı anahtarlama sağlar. Gigabit anahtarlarının tam portföyü şunları içerir:

  • RUGGEDCOM RSG907R
  • RUGGEDCOM RSG909R
  • RUGGEDCOM RSG908C
  • RUGGEDCOM RSG910C
  • RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Temel faydalar

Gerektiği yere yükleyin

Bu anahtarların küçük form faktörü, sınırlı alanlı dolaplara ve DIN raylarına kurulum sağlar. Çift yedekli güç girişi tutarlı çalışma sağlar.

Zorlu ortamlarda çalışın

Gigabit anahtarlarımız IP40 derece korumanın yanı sıra elektromanyetik girişime, aşırı sıcaklıklara ve neme karşı yüksek düzeyde bağışıklık sağlar ve soğutma için dahili fanlar kullanmaz.

Anahtarlarınızı özelleştirin

Yüksek bağlantı noktası yoğunluğu ve 100 km'den fazla veri iletmek için isteğe bağlı çıkarılabilir Gigabit SFP alıcı-vericileri, anahtarları ağ gereksinimlerine göre özelleştirmenizi sağlar.

ÖZELLİKLİ YETENEKLER

RUGGEDCOM RSG900'ü seçmenin avantajlarını keşfedin

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Endüstri için Siber Güvenlik

Security information

Tesisleri, sistemleri, makineleri ve ağları siber tehditlere karşı korumak için bütünsel, son teknoloji endüstriyel güvenlik konseptini uygulamak ve sürekli sürdürmek gerekir. Siemens'in ürünleri ve çözümleri böyle bir konseptin yalnızca bir unsurunu oluşturur. Endüstriyel güvenlik hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin.