Siemens RUGGEDCOM çözümleri, zorlu ortamlarda görev açısından kritik operasyonlar için güvenli ve güvenilir ağ oluşturma sağlar. RSG2000 ailesi, kesintisiz performans için modüler yukarı bağlantı, gelişmiş siber güvenlik ve Zero Packet Loss™ teknolojisine sahip yönetilen Gigabit Ethernet Katman 2 anahtarları sunar. Aşırı koşullar için tasarlanan RUGGEDCOM, kamu hizmetleri, ulaşım ve petrol ve gaz genelinde yüksek kullanılabilirlik, esnek entegrasyon ve düşük yaşam döngüsü maliyetleri sağlar.
Önemli portföy özellikleri:
- RUGGEDCOM RSG2488 - Maksimum ağ kullanılabilirliği ve yaşam döngüsü tasarrufu için isteğe bağlı IEEE 1588 PTP Grandmaster işlevselliğine sahip yardımcı program sınıfı Gigabit Ethernet 1U raf anahtarı
- RUGGEDCOM RSG2300 - 4 Gigabit'e kadar uplink ile 32 bağlantı noktalı yönetilen Ethernet anahtarı
- RUGGEDCOM RSG2300P - 4 Gigabit'e kadar yukarı bağlantı bağlantısına sahip 32 bağlantı noktalı yönetilen Ethernet üzerinden güç anahtarı
- RUGGEDCOM RSG2200 - 9 Gigabit'e kadar yukarı bağlantı bağlantısına sahip 9 bağlantı noktalı yönetilen Gigabit Ethernet anahtarı
- RUGGEDCOM RSG2100 - En fazla 4 Gigabit uplink ile 19 bağlantı noktalı modüler yönetilen Ethernet anahtarı
- RUGGEDCOM RSG2100P - PoE özelliğine sahip modüler yönetilen Ethernet anahtarı