Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden RUGGEDCOM RS Serisi kompakt anahtarlar?

Siemens RUGGEDCOM RS Serisi portföyü — RS900, RS900G, RS910, RS900GP — zorlu endüstriyel ortamlar için kompakt, yardımcı sınıf Katman 2 Ethernet anahtarları sunar.

  • Olağanüstü güvenilirlik: −40 ila +85 °C, yüksek EMI ve şok için trafo ile sertleştirilmiş
  • Esnek bağlantı: Hızlı veya Gigabit Ethernet, fiber uplinks, PoE varyantları
  • Kolay entegrasyon: DIN rayı montajı ve evrensel AC/DC güç
  • Güvenli ağ: VLAN, RADIUS, SSH/SSL, SNMPv3 ile ROS
  • Esnek tasarım: Sıfır saniyelik yük devretme için PRP/HSR desteği
  • Dayanıklı, ölçeklenebilir ve güvenli—zorlu OT ağları için idealdir.
Siemens RuggedCom RS900 and i800 rugged devices in a key visual image.

Temel faydalar

Zorlu koşullarda güvenilir kontrol sağlayın

Trafo merkeziyle sertleştirilmiş tasarım, kritik görev otomasyonu için Katman 2 trafik hatasız kalmasını sağlamak için EMI, titreşim ve aşırı sıcaklıklara karşı direnç gösterir.

OT kabinleri arasında entegrasyonu basitleştirin

Kompakt form faktörü, DIN rayı montajı, evrensel AC/DC güç ve uzun mesafeli fiber seçenekleri, dar alanlara ve karmaşık topolojilere yeniden tasarlanmadan uyum sağlar.

Ağ sınırında güvenliği güçlendirin

ROS özellikleri, erişimi güçlendirmek ve trafiği kritik olmayan cihazlardan ayırmak için çok düzeyli parolalar, SSH/SSL, VLAN segmentasyonu, RADIUS ve SNMPv3 ekler.

Öne çıkan yetenekler

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Endüstri için Siber Güvenlik

Security information

Tesisleri, sistemleri, makineleri ve ağları siber tehditlere karşı korumak için bütünsel, son teknoloji endüstriyel güvenlik konseptini uygulamak ve sürekli sürdürmek gerekir. Siemens'in ürünleri ve çözümleri böyle bir konseptin yalnızca bir unsurunu oluşturur. Endüstriyel güvenlik hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin.