CT kısa devre çözümleri
8 ila 14 yollu konfigürasyonlarla çok yönlü CT kısa devre çözümleri sunuyoruz. Güvenilir akım trafosu testi için 4 mm örtülü test noktaları ile donatılmış her model için özel bir test fişi kullanın.
Reyrolle 7XG22, Epsilon e2 boyutunda bir kasaya yerleştirilmiş 8 ila 14 yollu bir dizi test bloğudur. Bu test blokları, çeşitli elektrik sistemi uygulamaları için çok yönlü akım transformatörü (CT) kısa devre çözümleri sağlar.
Akım transformatörlerinin güvenli ve verimli bir şekilde test edilmesi karmaşık ve tehlikeli olabilir. Reyrolle 7XG22 test bloklarımız özel CT kısa kesme yetenekleri sunar. CT'leri izole etmek ve test etmek ve tehlikeli açık devre koşullarını önlemek için her model için özel bir test fişi kullanın.
Test blokları, esnek kurulum için hem dikey hem de yatay montajı destekleyen 8, 10 ve 14 yollu konfigürasyonlarda gelir. Her model, güvenli bağlantılar için 4 mm örtülü test noktalarına sahip özel bir test tapası içerir. Tasarımımız bakımı basitleştirir ve operasyonel güvenilirliği artırır.
Özel test fişleri ve net bağlantı noktaları ile test süreçlerinizi kolaylaştırın. Daha doğru akım trafosu testi için kurulum süresini azaltın ve hataları en aza indirin.
Test bloklarını koruma ve kontrol sistemlerine entegre edin. Devre gereksinimlerinizle uyumluluk için 8 ila 14 yollu konfigürasyonlar arasından seçim yapın.
Yatay ve dikey montaj seçenekleriyle test bloklarını verimli bir şekilde kurun. Bu esneklik, mevcut panel alanından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar.
8 ila 14 yollu konfigürasyonlarla çok yönlü CT kısa devre çözümleri sunuyoruz. Güvenilir akım trafosu testi için 4 mm örtülü test noktaları ile donatılmış her model için özel bir test fişi kullanın.
Reyrolle 7XG22 test bloklarını 8, 10 veya 14 yollu konfigürasyonlarla entegre edin. Özel test fişleriyle CT kısa devre kullanın.
14 yollu test bloklarını dikey veya yatay olarak monte edin. Panel düzenlerinize ve alan kısıtlamalarınıza uyacak şekilde 8 ve 10 yollu varyantlar için yatay montaj mevcuttur.