Reyrolle 7SR57 motor koruma cihazları, tüm başlatma ve çalışma sıralarında motorlarınızı korur. Bu cihazlar, sağlam koruma fonksiyonları ve standart IEC 61850 Ethernet iletişimi ile operasyonel süreklilik ve ekipman uzun ömürlülüğü sağlar. Kritik motor varlıklarınızı hasarlardan ve operasyonel kesintilerden koruyun. Cihazlarımız gelişmiş koruma işlevleri, gelişmiş iletişim ve siber güvenlik sağlar. Motor özelliklerine tam olarak uyan ve doğru termal izleme sağlayan bir termal algoritmadan yararlanın. 16 adede kadar tesis sıcaklık sensörü desteğiyle kapsamlı termal izleme kullanın. Motor diferansiyel korumalı (87M) büyük motorlar için gelişmiş koruma sağlayarak ekipman güvenilirliğini sağlayın.
Entegre çözüm
Çeşitli işlevler sunan 7SR57 cihazlarıyla motorları koruyun. Güçlü ağ çalışması için HSR, PRP ve RSTP ile sürüm 1 ve 2, DNP3 TCP ve Modbus TCP'yi destekleyen standart IEC 61850 Ethernet iletişimini kullanın.