Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

GMP Monitoring System «FL-EMS flex» hizmetini destekleyen: RETEL Neuhausen

Tam hizmet olarak modüler temiz oda otomasyonu:
Otomasyon ve dijitalleşmede kapsamlı çözümleri temsil ediyoruz. Yüksek düzeyde uzmanlığımız, temiz oda/GMP ortamında 50 yıllık deneyime dayanmaktadır.

Avantajlarınızı en üst düzeye çıkarmak: Otomasyon/dijitalleşme ortağınız olarak bizimle. Planlamadan işletmeye, her şey tek bir kaynaktan.

Neden Yeni nesil, ölçeklenebilir, ihtiyaçlara mükemmel uyum sağlar.?

'FL-EMS flex' GMP izleme sistemi, otomatik süreçler aracılığıyla uyumluluğu verimli bir şekilde sağlamak için en uygun çözümdür. Çözüm, kritik ortam, proses süreci ve üretim parametrelerinin sorunsuz dokümantasyonu için hukuk/düzenleyici gereklilikleri garanti etmek için kullanılır.

Yanıt alamıyorum

Avantajlar

  • Compliance:

    Çevre, proses ve üretim parametrelerinin (sıcaklık, nem, basınç, parçacıklar, hava hızları vb.) GMP uyumlu kayıt ve görselleştirilmesi

    FDA 21 CFR Bölüm 11/AB Ek 11

    ALCOA+ veri bütünlüğü

    Tekrar tekrar nitelendirilmiş ve denetlenmiş
  • Verimlilik ve yatırım koruması:

    Daha hızlı ve kolay proje uygulaması

    Düşük yatırım maliyetleri (donanım, mühendislik, kurulum maliyetleri)

    Standart bileşenlerin kullanımı

    En son teknolojinin kullanımı

    Kolayca genişletilebilir

    Modüle göre ölçeklenebilir modül
  • Entegre ve sezgisel:

    Müşterinin sistem ortamına tam entegrasyon

    Üst düzey sistemlerle veri alışverişi (ERP, MES, veri tarihçisi vb.)

    Kullanıcı dostu, basit ve sezgisel

    Yakalanan verilerin gelişmiş analizini sağlar

Öne Çıkan Özellikler

Gerçek Dünya Uygulamaları

Select...

GMP üretimi

FL-EMS flex'te GMP uyumlu veri toplama için üretim ve hizmet sistemlerinizi kaydedin. Tesisinize genel bir bakış sağlamak için tüm ortak arayüzler aracılığıyla entegre edilebilir.