Neden PSS® E Sürüm 36?
Tüm temel güç akışı ihtiyaçlarınızı karşılayın. 36 sürümünün önemli bir özelliği, PSS® E Version Independent (VINDP) dinamik bağlantılı kütüphane (dll) oluşturma yeteneğidir. Bu gelişmenin bir sonucu olarak, PSS® E 36 kullanılarak oluşturulan dinamik UDM dll, PSS® E'nin gelecekteki tüm sürümlerinde kullanılabilir. Sürüm 36 ayrıca yerleşik bir model dönüştürme aracı içerir. Bu araç, mevcut dinamik model kaynak kodunun yeni formata kolayca yükseltilmesini sağlar. Sonuç olarak, dinamik kullanıcı modelleri ile artık daha akıcı ve daha kullanıcı dostu bir deneyimin keyfini çıkaracak ve mümkün olan en iyi yazılım deneyimi için en son geliştirmeleri ve iyileştirmeleri hızlı bir şekilde benimseme yeteneğine sahip olacaksınız.