Aşırı ortamlarda sağlamlığı en üst düzeye çıkarın
Konformal kaplama, aşındırıcı gaz testi, NAMUR NE21'e göre EMC direnci ve +70 °C'ye kadar sıcaklık aralığı, Ex Zone uygulamaları için mükemmel bir seçim haline getirir.
Dağıtılmış kontrol sistemleri için SIMATIC DCS donanımı, uzun yaşam döngüleri, 24/7/365 tesis kullanılabilirliği ve zorlu ortamlarda çalışma dahil olmak üzere modern proses tesislerinin sektöre özgü gereksinimleri için tasarlanmıştır. Kanıtlanmış teknolojileri inovasyonla birleştirerek maksimum sağlamlık ve kullanılabilirlik sunarak en yüksek düzeyde verimlilik ve esneklik sağlar. Portföy şunları içerir:Otomasyon Sistemleri — zorlu proses görevleri için ölçeklenebilir çözümlerDağıtılmış Proses G/Ç — zorlu ortamlar için sağlam, modüler G/ÇSIMATIC IPC Sistemleri — esnek PC tabanlı ve istemci/sunucu çözümleriIndustrial Communication'ın tamamlayıcı portföyü ile birlikte, bu bileşenler yüksek kullanılabilirlik, dijitalleşme ve sürekli çalışma sağlar.
Yedekli denetleyiciler, ağlar ve çalışırken değiştirilebilir G/Ç, üretimi çalışır durumda tutarak kesinti ve bakım kesintilerini en aza indirir.
Modüler mimari dağıtılmış G/Ç ve esnek IPC sistemleri, pilot hatlardan küresel tesislere sorunsuz bir şekilde genişlemeyi sağlar.
Derinlemesine savunma, şifreli iletişim ve güvenli IPC platformları varlıkları korur ve kritik operasyonlarda güvenilir veri alışverişi sağlar.
Konformal kaplama, aşındırıcı gaz testi, NAMUR NE21'e göre EMC direnci ve +70 °C'ye kadar sıcaklık aralığı, Ex Zone uygulamaları için mükemmel bir seçim haline getirir.
Gerçek zamanlı performans ve geleceğe hazır Endüstriyel Ethernet iletişiminin yanı sıra push-in teknolojisine sahip es saha kabloları veya önceden monte edilmiş kablolara sahip D-Sub terminal blokları.
Hızlı kök neden teşhisi ve kısa süreli onarım (MTTR) için Tanılama/Alarm hiyerarşisi, sorunların artmadan önce tanımlanmasına yardımcı olarak daha hızlı izolasyon ve düzeltme olanağı sağlar.
Automation systems | Zorlu uygulamalar için
İşlem G/Ç | Sağlam ve modüler dağıtılmış süreç I/O
Industrial Communication | Güvenilir ve Güvenli Endüstriyel İletişim
SIMATIC IPC sistemleri | PC tabanlı sistemler
SIMATIC DCS Donanım Videosu | Proses Endüstrileri için DCS Donanım platformu
SIMATIC S7-410 | Proses Endüstrileri için ana kontrolörümüz
SIMATIC ET 200SP HA | Sağlam ve yüksek kullanılabilirlik I/O hattı
SIMATIC CFU | Kompakt saha ünitesi
Sahne sunumu SPS 2025 | Siemens ve Bürkert arasında uzun vadeli ortaklık