Zorlu aralıklarda ölçüm
Hijyenik ve endüstriyel ortamlarda gazlar, buharlar ve sıvılar için 0,008 ila 400 bar aralıklarla mikro basınçtan yüksek basınca kadar uygulamaları kapsar.
SITRANS SL, yüksek hassasiyetle oksijen (O2) ölçmek için tasarlanmış bir lazer diyot gaz analizörüdür. Minimum kurulum çabası ve bakım gereksinimleri ile SITRANS SL, yüksek düzeyde ekonomik verimlilik ve etkili maliyet tasarrufu sağlar. Yenilikçi hat içi referans hücresi, minimum bakım ve yeniden kalibrasyon ihtiyacı ile benzersiz bir kullanıcı avantajı sağlar.
Kontrol döngülerini stabilize etmek ve ürün kalitesini iyileştirmek için 0,008 ila 400 bar arasındaki geniş aralıklarda düşük uzun vadeli kayma ile %0,075'e varan yüksek doğruluk elde edin.
CIP/SIP prosedürlerini ve dokümantasyonunu basitleştirmek için paslanmaz çelik gövde, su geçirmez diyaframlar ve EHEDG ve 3A uyumlu hijyenik bağlantılardan yararlanın.
Hızlı kurulum, simülasyon ve sorun giderme için yerel basma düğmeleri ve cihaz tanılamasını kullanın, devreye alma süresini ve süreç kesintilerini en aza indirin.
Hijyenik ve endüstriyel ortamlarda gazlar, buharlar ve sıvılar için 0,008 ila 400 bar aralıklarla mikro basınçtan yüksek basınca kadar uygulamaları kapsar.
HART, PROFIBUS PA veya FOUNDATION Fieldbus üzerinden sorunsuz bir şekilde bağlanın ve verimli devreye alma için üç butonla yerel olarak parametrelendirin.
Performanstan ödün vermeden uyumluluğu korumak için Bölge 1 veya Bölge 0 için uygun Ex ia kendinden güvenli sürümleri seçin.