Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIPROCESS GA700 modüler proses gazı analizörleri?

SIPROCESS GA700, devreye alma, çalıştırma ve servisi basitleştiren tek tip bir çalışma konsepti ile hassas, dayanıklı proses gazı analizi sunar. Modüler platformu, kullanılabilirliği korurken kesinti süresini ve yaşam döngüsü maliyetini azaltmak için prosesinize göre ölçeklenir. Raf ve duvar ünitelerinin yanı sıra, yeni Ex d saha cihazı, kolay modifikasyon, yüksek kullanılabilirlik ve daha az bakım için Ex d ve Ex e korumasını birleştirir. IP 65 koruması ve +60 °C'ye kadar genişletilmiş sıcaklık aralığı ile zorlu ortamlarda güvenli çalışma sağlar.

Bir bakışta Portföy

  • Karıştırma ve eşleştirme modülleri: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
  • Üç muhafaza: 19" raf, duvara monte, Ex‑D saha cihazı
  • Tak ve Ölçü ile hızlı kurulum ve yerleşik parazit düzeltme

Temel faydalar

Devreye alma ve yükseltmeleri basitleştirin

Ex e terminalleri, Ex d muhafazasını açmadan kolay modifikasyon ve hızlı kablolama değişikliklerine izin vererek kurulum süresini azaltır.

Tehlikeli alanlarda çalışma süresini en üst düzeye çıkarın

Basınca dayanıklı Ex d muhafazası, muhafazanın nadiren yerinde açılması gerektiği anlamına gelir ve bu da yüksek kullanılabilirlik ve uyumluluk sağlar.

Bakım çabasını azaltın

Bağlantı bileşenlerinin hızlı değiştirilmesi servis süresini en aza indirir ve yaşam döngüsü maliyetlerini düşürür.

Öne çıkan yetenekler