Neden Seri 6?
Siemens Series 6, ekstraktif proses gazı analitiği için birleşik bir muhafaza ve Namur güdümlü çalışma sunar, entegrasyonu basitleştirir ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar. Kanıtlanmış hassasiyet ve uyumluluk ile emisyon izleme ve proses kontrolünü destekler.
Portföy:
- ULTRAMAT 6 | IR-aktif bileşenler için
- ULTRAMAT/OXYMAT 6 | IR-aktif bileşenler ve oksijen için
- OXYMAT 6 | oksijen için
- OXYMAT 61 | oksijen standart uygulamaları için
- OXYMAT 64 | eser oksijen için
- CALOMAT 6 | hidrojen ve soy gazlar için
- CALOMAT 62 | aşındırıcı gazlardaki hidrojen ve soy gazlar için
- FIDAMAT 6 | hidrokarbonlar için
Temel faydalar
Tüm analizörler arasında entegrasyonu basitleştirin
ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT ve FIDAMAT üniteleri için SIMATIC PDM ve SIPROM GA ile birleşik muhafaza ve NAMUR çalışması.
Her ortamda bakımı hızlandırın
Gaz sızdırmaz ayırma, IP65 tasarımları, ısıtma ve Ex (p) temizleme seçenekleri tüm Seri 6 analizörlerinin güvenilir olmasını sağlar.
Uyumluluk ve proses güvenliğini sağlayın
Sertifikalı konfigürasyonlar ve kanıtlanmış ölçüm ilkeleri emisyon izlemeyi ve kritik proses kontrolünü destekler.
Seri 6 Portföyü
ULTRAMAT 6 | IR aktif bileşenler için
Güvenilirlik ve ölçüm kalitesi açısından yüksek standartları karşılayın. Bu, modern elektronik, kullanım kolaylığı ve ölçüm görevine uyarlanmış fiziksel bir eleman ile garanti edilir.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | IR aktif bileşenler ve oksijen için
ULTRAMAT 6 ve OXYMAT 6'nın özelliklerini tek bir 19" analizörde birleştirir.

OXYMAT 6 | oksijen için
Modern elektronik, kullanım kolaylığı ve ölçüm görevine uyarlanmış fiziksel bir eleman ile zorlu uygulamalarda yüksek standartları karşılar.

OXYMAT 61 | oksijen standart uygulamaları için
Standart uygulamalar için uygun maliyetli bir oksijen analizörü.

OXYMAT 64 | eser oksijen için
0... 10 ppm minimum ölçüm aralığına kadar bile en küçük izlerde oksijen konsantrasyonlarını ölçün.

CALOMAT 6 | hidrojen ve soy gazlar için
Hidrojen ve soy gazların sürekli ölçümü için, numune gaz karışımının özgül termal iletkenliği ölçülür ve konsantrasyonu hesaplamak için kullanılır.

CALOMAT 62 | Aşındırıcı gazlardaki H2 ve soy gazlar için
Aşındırıcı gazlardaki uygulamalar için özel olarak tasarlanmış termal iletkenlik analitik cihazı.

FIDAMAT 6 | hidrokarbonlar için
Sürekli toplam hidrokarbon ölçümü için çok uygundur.