Akış entegrasyonu
G/Ç optimizasyonu, Xpedition şematik tasarım ortamındaki bir sekme kullanılarak projenin herhangi bir aşamasında erişilebilen Xpedition Enterprise tasarım akışıyla sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Şematik, PCB düzeni ve FPGA veritabanları senkronizasyon asistanı aracılığıyla senkronize tutulur. Bu, kullanıcıların projenin tasarım veri akışını daha iyi kontrol etmelerini sağlar. Ek olarak, şematik kullanıcılar FPGA verilerinin (yeni veya güncellenmiş) PCB tasarımına ne zaman aktarılacağına karar verebilir. PCB'de yerleştirme veya yönlendirme başlatılmadan önce, G/Ç iyileştirici, daha iyi ilk atama için kat planı penceresinde Xpedition proje verilerini kullanarak kat planlamasına izin verir. Ardından sonuçlar Xpedition'ın mizanpaj ortamına aktarılabilir. FPGA parçaları proje veya kurumsal kütüphane düzeyinde yönetilir.
Sinyal gruplama
Yüksek pin sayılı FPGA'ların sinyal karmaşıklığını yönetmek ve pin atama sürecini hızlandırmak için sinyal grupları kolayca oluşturulabilir. Her grup, daha sonra FPGA'da uygulanacak belirli donanım işlevlerinin arayüzlerini tanımlayabilir. Bu gruplar araç içinde ayrı HDL varlıkları olarak ele alınabilir. Sinyal grupları GUI aracılığıyla manuel olarak oluşturulabilir veya bir HDL dosyasından (Verilog veya VHDL) çıkarılabilir.
Pin bölümleme
İyileştirici, FPGA'nın G/Ç bankalarında pimleri gruplandırarak pin atamasında daha fazla esneklik sağlar. Pin bölümlemenin avantajları arasında daha iyi PCB bağlantı planlaması, özelleştirilmiş sembol oluşturma ve grup içindeki pin takas kurallarının en aza indirilmesi yer alır, bu da pin optimizasyonunun daha iyi kontrolüne ve gelişmiş net çözülmesine yol açar. Ayrıca, Sinyal Grupları tek bir varlık olarak bir bölüme atanabilir ve sinyal gruplarını G/Ç bankaları arasında bölme ihtiyacını ortadan kaldırır. GUI, araç içindeki pin bölümlerini yönetmeyi sezgisel ve basit hale getirir.
Sinyal ve pin atamaları
FPGA tedarikçilerinin kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalırken, FPGA pinlerine yüzlerce HDL sinyali manuel olarak atamak herkes için bir zorluktur. Buna karşı koymak için, G/Ç iyileştirici kullanıcılara kullanışlı işlevlerle dolu sezgisel ve GUI sağlar. Bunlar otomatik atama, sinyal standartlarının denetimi, basit sürükle ve bırak ile atama, nesne kümeleri üzerindeki işlemler için destek ve dinamik filtrelemeye kadar uzanır. Bunlar sinyal pimi atamasını basit bir işlem haline getirir. Pin atamasında yapılan her değişiklik FPGA yerleşik akışı boyunca yönetilir ve optimize edici FPGA ve PCB akışları arasında olduğundan ve her iki tarafta yapılan tüm değişiklikleri ilettiğinden tutarlı tutulur.
Otomatik parça ve sembol oluşturma
FPGA cihazlarının doğası, sembol oluşturma sürecine farklı bir yaklaşım gerektirir. FPGA mantığı proje sırasında birkaç kez değişebilir ve semboller bu değişikliklerle tutarlı tutulmalıdır. Kullanıcılar, sembol oluşturma sürecinin tam kontrolüne izin verirken, sembol oluşturmayı kolay, hızlı ve hatasız hale getiren bir dizi güçlü özelliğe sahiptir. Manuel sembol oluşturma ile karşılaştırıldığında, zaman saatlerden veya günlerden dakikalara düşer.
Kat planlaması
PCB tasarım akışının önemli bir aşaması, bileşen yerleşimi ve kart düzeninin kendisindeki oryantasyondur. Kat planlaması PCB yerleşim sürecinden önce ve sırasında yapılabilir. Tasarımcılar, projenin ilk aşamalarından itibaren FPGA pin ataması değişiklikleri yapabilme avantajına sahiptir.
Net hat çözme
- Sinyal pimi atamaları, pime özgü kurallara ve kısıtlamalara uyulurken otomatik olarak optimize edilebilir. Bu, yüksek verimli net hat çözülmesini sağlar ve sonuçta:
- Azaltılmış katman sayısı
- Sinyal bütünlüğü sorunlarının en aza indirilmesi
- Artan zamanlama bütçeleri
- PCB üzerindeki iz uzunluğunun en aza indirilmesi
- FPGA'nın tahtada yerinde çok daha hızlı rota süresi.
G/Ç iyileştirici, sinyal atama işlemi sırasında hatasız pin değiştirmeyi garanti eder. Çözme, Xpedition yerleşim verileri üzerinde veya kat planlaması sırasında çok daha erken yapılabilir. Ek olarak, pimler, pin kaçışları, izlerin sonu ve rota hedefleri arasında tam olarak desteklenir.
FPGA çoklu bulut sunucusu
Çoğu durumda, aynı FPGA cihazı projeler arasında paylaşılan veya hatta tek bir proje içinde paylaşılan farklı mantıksal işlevlere sahip olacaktır. G/Ç iyileştirici bu durumları tam olarak destekler ve bu proje geliştirme sırasında otomatik olarak yapılır. BOM raporunda farklı işlevsel sembollerle temsil edilen FPGA'lar satıcının kodlarıyla birlikte listelenir.
Çoklu FPGA optimizasyonu
İki veya daha fazla FPGA cihazı arasındaki bağlantıların başarılı bir şekilde optimizasyonu, bu son teknoloji olmadan gerçekleştirilmesi neredeyse imkansızdır. Optimizasyon algoritması, optimum ara bağlantıya ulaşmak için olası tüm bağlantı kombinasyonlarını değerlendirir, ilk atamadan kaynaklanan net geçişleri en aza indirir ve daha yüksek rota tamamlama oranları sağlar. FPGA G/Ç optimizatörü standart olarak çoklu FPGA optimizasyonu içerir.
Bu konuyu daha derinlemesine inceleyin

PCB tasarım sürecinde pin değiştirme ve yerleşim tabanlı G/Ç optimizasyonuna izin veren, yapıya göre doğru FPGA G/Ç atamasını sağlayan bir araç kullanın. FPGA-PCB ortak tasarım blogumuzda daha fazlasını okuyun.