Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

PCB TASARIMI EN İYİ UYGULAMALARI

Elektrik/elektronik ortak tasarım

Elektrik/elektronik sistem bağlantısı, sıkı bir şekilde entegre işbirliğine izin verir ve aşağı yönde hata olasılığını ortadan kaldırır.

Elektrik/elektronik ortak tasarımın temel özellikleri

Bağlayıcı yönetimi

Xpedition, basit bir uzatma komutu kullanarak konektör genişletme ve pin numarası değişikliği ile parametreli konektörlerin (IEC standartlarına uygun) anında oluşturulmasıyla konektör ekleme, işleme ve güncelleme çabasını en aza indirir. Yüksek otomasyon derecesi, tasarımcıların konektörün gerçek fiziksel ayrıntılarıyla ilgilenmeden genel konektörleri kullanarak bağlantı oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır.

Konektör yönetimi, genel sistem tasarım döngüsü sırasında bağlantı hatalarını önden ve her zaman ortadan kaldırarak “tasarıma göre düzeltin” yaklaşımını uygular ve konektörlerin otomatik eşleşmesini ve pin eşleştirmesini sağlar.

Konektörler aşağıdakiler tarafından akıllıca yönetilir:

  • Fiziksel PCB, kablo uygulaması ve sistem tasarım verileri arasındaki senkronizasyon
  • Olası eşleştirilmiş konektörlerin otomatik seçimi ve atanması

Çoklu PCB ve kablo entegrasyonu

Tasarımcı, sistem düzeyinde mantıksal kartlar ve PCB tasarımları arasında ilişkiler oluşturduktan sonra, sistem tasarımcısı mantıksal kartların içeriğini ve ilişkili PCB şemalarını çift yönlü bir işlem kullanarak senkronize etmeye başlayabilir. Senkronizasyon asistanı, değişikliklerin listesini, mantıksal pano tanımının önizlemesini ve belirli nesnelerin senkronizasyon durumunu netleştiren renk kodlamasını sağlar. Bu pencere, sorunları çözmeye yardımcı olacak ve yeni kullanıcılar için yararlı bilgiler sağlamak için çok sayıda ipucu sağlar. PCB şeması ilişkili mantıksal kartlarla senkronize edildiğinden, PCB şeması aslında hiyerarşik bloklar olan konektörleri ve sistem seviyesi blokları içerir.

Bu nedenle, tahta tasarımcıları, sistemin her bir özel işlevini gerçekleştirmek için bu blokların içine girebilir ve temel şemada mantığı tanımlayabilir.

Senkronizasyon işlemi otomatik değildir, ancak kontrol edilir ve iyi yönetilir, böylece senkronizasyon görevleri yalnızca sorumlu tasarımcılar tarafından yürütülür. Yazılım, kartlar ve içerikleri arasındaki değişiklikleri, kartlar arasındaki bağlantıyı ve konektörler arasındaki pin-pin ilişkilerini izler.

Entegre kablo tasarımı

Bazı çok kartlı sistemlerde, kartlar ve diğer sistem bileşenleri (sensörler gibi) arasındaki bağlantı kablolama ile gerçekleştirilir. Mantıksal sistem bağlantısı basitçe birden fazla kabloya bölünebilir. Her mantıksal kablo fiziksel temsil gerektirir. Alet, malzeme listesi ve üretim çizimleri de dahil olmak üzere üretime hazır kablo tasarımları için teller, çoklu çekirdekler, terminaller, bantlar ve diğer tüm kablo bileşenlerini otomatik olarak ekleyerek parça seçimini otomatikleştirmek için çeşitli özelliklere sahiptir. Miktarların otomatik hesaplanması (örn. 'gerçek' üretim tel uzunlukları), yapıya göre doğru kabloların yapılmasını sağlar. Verimli bir sistem tasarım süreci için ECAD ve MCAD ortamları arasındaki sıkı entegrasyon şarttır. Mekanik tasarımcılar, birbirlerinin tasarımını etkileyen kritik tasarım kararlarını değiş tokuş ederek kablo tasarımcılarıyla işbirliği yapabilirler.

Bu konuya daha derinden dalın

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

Elektrik/elektronik ortak tasarım güçlü bir tasarım yaklaşımıdır. Günümüzün karmaşık sistemlerini başarılı bir şekilde tasarlarken tasarım verimliliğimizi ve optimizasyonumuzu artırmak için dijital sanal dünyayı günümüzün otomasyonuyla birlikte kullanma yeteneğine sahibiz. Elektrik-elektronik ortak tasarım blogumuzda daha fazlasını okuyun ya da bizi dinleyin elektrik-elektronik ortak tasarım üzerine podcast.