Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

HyperLynx

HyperLynx Signal Integrity

HyperLynx, yüksek hızlı dijital yerleşim öncesi keşif ve yerleşim sonrası doğrulama için eksiksiz bir Sinyal Bütünlüğü (SI) çözümüdür. Çift veri hızı (DDR) arayüzleri, yüksek hızlı seri kanallar ve genel amaçlı sinyaller, sinyal kalitesi gereksinimleri ve çalışma marjları açısından analiz edilebilir.

Sinyal bütünlüğünün önemi

Sinyal bütünlüğü, yüksek hızlı dijital sinyallerin anahtarlama davranışının analog analizidir. Sinyalin “yüksek hızlı” olup olmadığını ve sinyal bütünlüğü amacıyla dikkate alınması gerektiğini belirleyen şey veri hızı değildir; çıkış sürücüsünün uç hızıdır. Bir sinyalin elektrik uzunluğu (gecikme) sürücünün yükselme süresinin 1/4'ünü aştığında, empedanslar dikkatli bir şekilde yönetilmezse sinyal yansıma ve zil ile ilgili sorunlara yatkın hale gelir. Bu, sinyal bütünlüğünün önemli hale geldiği eşiktir. Düşük veri hızlarına sahip sinyallerde hala zil ve yansımalarla ilgili sorunlar olabilir çünkü sinyal bütünlüğü veri hızıyla değil kenar hızıyla ilgilidir.

Bu zeminde, sinyal veri hızları önemli ölçüde artmaya devam ediyor ve kenar hızları ayak uydurmak için düşüyor. Bu arada, baskılı devre kartları (PCB'ler) küçülmüyor, bu nedenle sinyal bütünlüğü sorunları yaygınlaşıyor. 250ps, modern cihazlar için tipik bir çıkış kenar hızıdır; Bu noktada, sinyal bütünlüğü amacıyla 0.375 inçten uzun izler dikkate alınmalıdır. Sinyal bütünlüğünü göz önünde bulundurma ihtiyacı, modern tasarımda yaygındır.

Tasarımcının görevlerini yönetilebilir tutmak için, birçok bileşen arabirimi, sinyallerin nasıl bağlanacağını ve elektriksel özelliklerinin ne olması gerektiğini tanımlayan standartlara dayanmaktadır. DDR bellek ve Ethernet gibi seri bağlantı protokolleri iyi örneklerdir. Sinyal izleri bu özelliklere uygunsa ve bileşenler spesifikasyonları karşılıyorsa veya aşıyorsa, arayüz malı iş. Bununla birlikte, birçok arayüz standardı, tahmin etmek için ayrıntılı modelleme ve simülasyon gerektiren empedans, kayıp, çapraz konuşma, eğrilik ve göz açıklıkları gibi elektriksel özellikleri belirtir. HyperLynx SI bu sorunlara ideal bir çözümdür.

HyperLynx sinyal bütünlüğü uygulamaları

HyperLynx, sinyal bütünlüğü analizini basitleştiren ve otomatikleştiren kapsamlı bir Sinyal Bütünlüğü araçları seti sağlar. Bu, karmaşık analizi sistem tasarımcıları için daha erişilebilir hale getirir ve bu da tasarım sürecinizi kolaylaştırmaya ve özel SI uzmanlarının iş yükünü azaltmaya yardımcı olur.

Select...

DDR arayüz analizi

HyperLynx, DDR3-5 ve LPDDR3-5 bellekler için eksiksiz, arayüz düzeyinde analiz sağlar, sinyal kalitesini ve gruplar arası zamanlama gereksinimlerini simüle eder ve analiz eder. Katı Hal Teknolojisi Derneği (JEDEC) standardının her bir versiyonunu anlamak, analitik akış ve analiz metriklerini buna göre değiştirir. HyperLynx, analizin bir parçası olarak denetleyiciye özgü sinyal bütünlüğünü ve zamanlama davranışlarını modeller.

DDR4 PCB simülasyonunu gösteren DDRx Tasarım simülasyonu.

Aşamalı doğrulama

HyperLynx'in benzersiz aşamalı doğrulama metodolojisi, sorunları daha az çabayla daha hızlı bulmanızı sağlayarak değerli SI uzmanlarınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Uyumluluk analizinin, satıcı simülasyon modelleri olmadan analiz gerçekleştirmenize nasıl olanak sağladığını öğrenin ve tasarımdaki tüm seri kanalların analiz edilebilmesini sağlayan otomatik yerleşim sonrası kanal modeli çıkarmamızı keşfedin.

HyperLynx Aşamalı Doğrulama sinyal bütünlüğü analizi özeti

Entegre yığın düzenleyicisi

hyperlynx general PCB signal integrity stackup editor for signal integrity analysis

Bir PCB yığınının doğru modellenmesi, doğru simülasyon sonuçlarının temelidir. Tüm yığınlar eşit yaratılmamıştır; simülasyon sonuçlarının gerçek PCB ile eşleşmesi için tahtayı imal etmek için kullanılan tam malzemeler, özellikler ve boyutlar belirtilmelidir. Bu bilgiler genellikle düzen tasarımcılarından alınan PCB veritabanında doğru değildir, ve genellikle kartı oluşturmak için belirli bir imalatçı seçildiğinde değişir.

HyperLynx yığın düzenleyicisi, tasarımcıların panoyu oluşturulacağı şekilde yansıtmasını sağlamak için yığın verilerini yönetmesine olanak tanır. Her katmanın özelliklerini bağımsız olarak görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, iz yüzey pürüzlülüğünü ve üretim sonucunda iz geometrilerindeki değişiklikleri belirtebilirler. HyperLynx yığın düzenleyicisi, tasarımcıların büyük bir malzeme veritabanından malzeme seçmesine ve farklı tahta montaj şemalarının etkilerini modellemesine olanak tanıyan yığın verilerini doğrudan Z-Zero Z-Planner'dan içe aktarabilir.

Ürünler

Sinyal bütünlüğü analizi

HyperLynx SI hakkında sık sorulan sorular