Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

HyperLynx DRC'ye genel bakış

HyperLynx DRC, antipadleri ve düzlem bölünmelerini geçen sinyal izleri, sinyal dönüş yolu sorunları ve elektrik güvenliği gerekliliklerine uygunluk gibi simülasyon yoluyla bulması zor, zaman alıcı ve pahalı olan sorunları hızlı bir şekilde bulabilir. HyperLynx DRC'nin benzersiz 3D geometri motoru, karmaşık fiziksel ve elektriksel tasarım sorunlarını hızlı bir şekilde kontrol etmesini sağlayarak, bu sorunların özel sinyal bütünlüğü uzmanlarından yararlanmadan çözülmesini sağlar. HyperLynx DRC ile mümkün olan birçok olası sorunu hızla “masadan” çıkarmak, ayrıntılı modelleme ve simülasyon gerçekleştirildiğinde, bu zaman ve çabanın iyi harcanacağı anlamına gelir.

Hızlı, doğru tasarım incelemeleri

Manuel tasarım incelemeleri en iyi ihtimalle verimsizdir - tasarımları aynı anda bir dizi başka proje üzerinde çalışan, bir toplantı için bir tarih planlayan ve insanların dikkatli bir inceleme yaptıktan sonra yararlı geri bildirimlerle gelmesini umuyoruz. Ama dürüst olmak gerekirse - bu gerçekten ne sıklıkla oluyor? Düzenleri görsel olarak gözden geçirmek sıkıcı ve hataya meyillidir ve hayat daha acil baskılarla doludur. HyperLynx DRC, bu manuel işlemleri gerçek zamanlı olarak çalışan hızlı, kapsamlı otomatik elektrik kuralı kontrolleriyle değiştirir, böylece geri bildirim için günler veya haftalar beklemenize gerek kalmaz. Tasarımları doğru ve nicel olarak kontrol eder, tasarım gereksiniminin ne olduğu, yerleşimin nerede ihlal edildiğine ve ne kadar olduğuna dair kesin geri bildirim sağlar. DRC, her biri düzen görünümünü söz konusu noktaya yakınlaştırmak ve sorunu vurgulamak için seçilebilen olası tasarım sorunlarının ayrıntılı bir listesini üretir.

Grafik hata raporlama

Kapsamlı yerleşik kurallar kitaplığı

DRC, potansiyel analog, EMI, paketleme düzeni, güç bütünlüğü, sinyal bütünlüğü ve uyumluluğa dayalı elektrik güvenliği sorunlarını kontrol eden 90'dan fazla etki alanı tabanlı, parametrelenebilir kuralla birlikte gelir. Kuralların çoğu çok işlevlidir, böylece tanımlanabilecek daha da büyük bir tasarım sorunları koleksiyonu. Belirli bir tasarım için analiz ayarlamak, hangi kuralların uygulanacağı ile birlikte kontrol edilecek sinyalleri veya alanları belirlemeyi içerir.

kapsamlı yerleşik kütüphane

Özelleştirilebilir ve otomatikleştirilebilir

Potansiyel bir sorun belirlendikten, gözden geçirildikten ve düzende bir değişiklik gerektirdiği tespit edildikten sonra, bu değişikliğin başkalarına hızlı ve kısa bir şekilde iletilmesi gerekir. HyperLynx DRC, ekranı kaydırarak ve yakınlaştırarak söz konusu alanları görüntülemek için PCB araçlarını otomatik olarak yönlendiren ShareList'ler oluşturur. Bu, sorunların net bir şekilde iletilmesini sağlar ve bir sorun listesini çözmek için düzeni değiştirme sürecini hızlandırır.

PCB düzenindeki değişiklikleri sürmek

PCB düzenindeki değişiklikleri yönlendirin

DRC'nin yerleşik kural kitaplığına ek olarak, kullanıcılar yerleşik tasarım nesneleri ve otomasyon işlevlerinden yararlanarak Python'da kendi özel kontrol kurallarını geliştirebilirler. DRC'nin hızlı, kapsamlı 3B yapısal analiz motoru, DRC ile sağlanan kurallarla aynı analiz akışı, raporlama ve çapraz araştırma mekanizmalarını kullanarak karmaşık, tescilli tasarım gereksinimlerini kontrol etmek ve ihlalleri bildirmek için kurallar oluşturmanıza olanak tanır. DRC ayrıca harici olarak otomatikleştirilebilir, bu nedenle kullanmak istediğiniz kurallara ve parametrelere sahip olduğunuzda, tasarımların toplu kontrolünü gerçekleştirmek için DRC'yi çalıştırabilir, tasarım inceleme süresini daha da azaltabilir ve verimliliği artırabilirsiniz.

Resim, çeşitli veri görselleştirmeleri ve metrikleri içeren özelleştirilebilir ve otomatikleştirilebilir bir gösterge panosunu gösterir.

Aşamalı doğrulama

Düzen sonrası doğrulama, zamana karşı bir yarıştır - bir düzen “tamamlandığında”, tasarım prototip üretimi için serbest bırakma baskısı vardır, hatta yerleşim sonrası tasarım doğrulaması tamamlanmadan önce bile. Geleneksel, kapsamlı yerleşim sonrası modelleme ve simülasyon, zaman ve uzmanlık açısından yoğun ve pahalıdır.

HyperLynx DRC, Siemens'in benzersiz “aşamalı doğrulama” metodolojisinin ilk aşamasıdır ve tasarımcıların mümkün olduğunca az zaman ve çabayla bir tasarımla mümkün olduğunca çabuk olası sorunları bulmalarını sağlar. DRC, eğer bulunursa, simülasyonla bulması günler alabilecek sorunları dakikalar içinde bulabilir. Tasarımda hızlı bir şekilde bulunabilen basit problemler olduğunda karmaşık simülasyonlar yürütmek için zaman, çaba ve para harcamanın bir anlamı yoktur. Önce DRC ile bir tasarım incelemesi yapmak, kullanıcıların daha karmaşık doğrulama süreçlerine geçmeden önce bu sorunları bulmasına ve çözmesine olanak tanır.

HLDRC Aşamalı Doğrulama

Kaynaklar