Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Hızlı 3D çözücü uygulamaları

Yarı statik yöntemler ağı tek bir frekans noktasında çözdüğü için, tam dalga benzerlerinden daha hızlı çalışırlar ve daha büyük yapıları işleyebilirler. Tipik olarak, tüm pimler için pin-pin bağlantısı da dahil olmak üzere tüm cihaz pinleri için parazitik değerler içeren küçük bileşenler için paket modelleri oluşturmak için kullanılırlar.

Ayrıca, PCB yapılarının topaklı elemanlar olarak kabul edilebileceği < 1GHz analog uygulamalar için de kullanılırlar. Yarı statik yöntemler, yapının küçük fiziksel boyutuna rağmen PCB parazitlerinin devre çalışmasını etkilediği analog uygulamalar için idealdir.

HLAS Fast3D Paketi

Entegre düzenleme, analiz ve sonuç işleme

HLAS Fast3D Sonuçlar 1280x720

Hızlı 3D GUI, tasarım içe aktarma ve düzenleme, simülasyon kurulumu ve yürütme için entegre bir ortam sağlar, ardından simülasyon sonuçlarının görüntülenmesi, son işleme ve çoklu standart çıktı biçimleri kullanılarak dışa aktarma sağlar. Alternatifleri test etmek, ardından projeleri ayrı ayrı simüle etmek ve sonuçları görüntülemek için bir projenin birden çok sürümü oluşturulabilir.

Çıkarılan parazitler, RLGC tabloları, baharat alt devre ağ listeleri ve IBIS model sözdizimi dahil olmak üzere birden fazla formatta dışa aktarılabilir.

HyperLynx entegrasyonu ve kullanım kolaylığı

Hızlı 3D çözücü, Xpedition yerleşim veritabanından PCB parazitlerini çıkarmak ve bunları Designer şemasına geri eklemek için analiz kullanarak AMS simülasyonunu desteklemek için Xpedition ile entegre edilmiştir. Bu iş akışı analog devre ve güç modülü tasarımı ve doğrulamasını destekler.

Hızlı 3D çözücü, hibrit ve FWS çözücülerle aynı GUI ortamını kullanır, bu da istenirse diğer çözücüler için oluşturulan herhangi bir projeyi çözmek için de kullanılabileceği anlamına gelir.

Hızlı 3D çözücü, paket modeli çıkarma ve simülasyon modeli oluşturma için bağımsız olarak da kullanılabilir. Paket düzenleri çeşitli CAD formatlarından doğrudan içe aktarılabilir, kırpılabilir, düzenlenebilir ve çözülebilir, ardından Fast3D'nin desteklediği simülasyon çıktı biçimlerinden herhangi biri kullanılarak dışa aktarılabilir.

Komut dosyası oluşturma ve otomasyon

Sinyal ve Güç Bütünlüğü Analizi, tek bir seçeneğin değiştirilmesinin nihai sonucu önemli ölçüde etkileyebileceği karmaşık, çok adımlı süreçlerdir. Bu simülasyonlar genellikle uzun, hesaplama ve bellek yoğun olduğundan, simülasyonların düzgün bir şekilde kurulmasını ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak kritik öneme sahiptir. Simülasyonların tutarlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlama yeteneği olmadan, ayarlama ve yeniden yapılandırma konusunda çok zaman kaybedilir.

HyperLynx Advanced Solvers hem etkileşimli olarak hem de Python tabanlı otomasyon aracılığıyla çalıştırılabilir. Bu, en uygun simülasyon ayarlarını belirlemek için tasarımların başlangıçta kurulmasına, analiz edilmesine ve etkileşimli analiz kullanılarak hata ayıklanmasına olanak tanır. Ardından, tasarım yinelendikçe, analizin her zaman aynı şekilde yürütülmesini, aynı metrikleri rapor vermesini ve aynı çıktı modellerini üretmesini sağlamak için bu ayarlar otomasyon yoluyla yeniden kullanılabilir. Etkileşimli, komut satırı komut dosyası oluşturma ortamı, kullanıcıların otomasyon komut dosyalarını geliştirebilmeleri ve test edebilmeleri için doğrudan çözücülerle birlikte kullanılabilir.

HyperLynx Gelişmiş Çözücü otomasyonu, otomatik çok araçlı analiz akışlarının oluşturulmasına olanak tanıyan tam HyperLynx ailesi için daha geniş bir komut dosyası çerçevesinin bir parçasıdır. Bu nesne yönelimli komut dosyası çerçevesi, kullanıcıların yalnızca birkaç satır özel kodla karmaşık analizler çalıştırmasına olanak tanıyan güç bütünlüğü, sinyal bütünlüğü ve seri bağlantı uyumluluğu analizi için önceden tanımlanmış akışlar içerir.

HyperLynx Komut Dosyası ve Otomasyonu
Yarı statik Çözücü

Kaynaklar