Sistem düzeyinde analizin bir parçası olarak tam dalga çözücüler kullanıldığında, tam ara bağlantı normalde bir 3B çözücü ile pratik olarak çözülemeyecek kadar büyüktür. Bu, ara bağlantının bir 3B çözücü gerektiren bölümlere (kopma bölgeleri, geçişler ve engelleme kapakları), izleme modelleriyle doğru bir şekilde tanımlanabilen bölümlere ve S-parametre modelleri (genellikle konektörler ve IC paketleri) olarak temsil edilen bölümlere bölündüğü anlamına gelir. Bu, “kes ve dikiş” çözme olarak bilinir - ara bağlantı, her biri ayrı ayrı modellenen bölümlere “kesilir”, daha sonra parçalar sistem seviyesi analizi için bir uçtan uca kanal modeli oluşturmak için tekrar birbirine “dikilir”.
Kesme ve dikiş yöntemi çözme verimliliğini en üst düzeye çıkarır çünkü 3D simülasyonla çözülen alanların boyutu kritik sinyal alanları ve ilgili dönüş yolları ile sınırlıdır. Bu alanların dışında, sinyali bir iz veya bağlayıcı modeliyle temsil etmek, hesaplama zamanı ve kaynak açısından çok daha verimlidir. Kesme ve dikiş yöntemiyle ilgili zorluk, tüm detayları doğru yönetmektir - örneğin, her 3B alanın bağlantı noktası sınırlarında Transverse Electro Magnetic (TEM) davranışını sağlamak için yeterince büyük olması gerekir. Bu, alanın sinyal izinin bir bölümünü içereceği ve bir iletim hattı olarak modellenen iz uzunluğunun, 3D alana zaten dahil olan iz kısmını yansıtacak şekilde ayarlanması gerektiği anlamına gelir. Bu 3B alanın sinyalin dönüş yolunu da içermesi gerekir, bu nedenle alanı oluştururken zemin dikiş yolları ve yeterli bir tampon mesafesi de dikkate alınmalıdır. Normalde, bu işlem elle yapılır ve önemli kullanıcı uzmanlığı gerektirir. Bu, analizi yapabilecek kullanıcı sayısını ve pratik olarak analiz edebilecekleri sinyal sayısını büyük ölçüde sınırlar.

Otomatik yerleşim sonrası kanal modeli oluşturma
HyperLynx, analiz edilen protokolün gereksinimlerine göre yerleşim sonrası kanal modelleri otomatik olarak oluşturur. Kullanıcılar sadece analiz etmek istedikleri sinyalleri seçerler ve HyperLynx gerisini yapar:
- Yerleşik DRC motoru, ara bağlantının 3B modelleme gerektiren bölümlerini otomatik olarak tanımlamak için kullanılır.
- Hyperlynx KartıSIM 3B simülasyon için uygun kurulumları oluşturur ve bunları tam dalga çözücüye gönderir.
- Tam dalga çözücü, 3B alanları istenen frekansta modeller ve SI analizi için modeller oluşturur. Bu modeller, tam kanal modelinde nasıl bağlanmaları gerektiğini gösteren bağlantı noktası meta verilerini içerir.
- BoardSim, kanalı temsil eden bir model oluşturmak için 3D simülatördeki modelleri izleme ve konektör modelleriyle birleştirir.
- BoardSIM daha sonra sistem düzeyinde işletim marjlarını oluşturmak için protokol duyarlı SI simülasyonunu (tipik olarak SerDes veya DDR analizi) çalıştırır. Bu, kullanıcıya hangi sinyallerin geçtiğini, hangilerinin başarısız olduğunu ve ne kadar geçtiğini söyler.