- Optimal değerlerini hızlı bir şekilde bulmak için umut verici sonuçlara odaklanın. Bir tasarım alanı başlangıçta örneklendiğinde, seçilen değerler nadiren optimum değerlerle sonuçlanır. Bunun yerine, yanıt yüzeyinde optimum konumları (genellikle yerel maksimum/minima) bulmak için işlenen gradyanlar üretirler. Yerel olarak (ancak küresel olarak değil) optimal bir sonuca odaklanmak, sonuçta küresel optimumu bulmaya katkıda bulunmayan ek simülasyon deneyleri gerektirir.
- Tüm tasarım alanının yeterince örneklendiğinden emin olmak. Zirvelerin ve vadilerin hepsinin biraz farklı olduğu bir yumurta kartonu düşünün. Birçok farklı yerel minimum ve maksimum vardır - ancak her birinin yalnızca bir küresel değeri vardır. İlk örneklemeden sonra yerel bir gradyan ve yerel zirve/vadiyi bulmak kolaydır - ancak küresel değerin bulunmasını sağlamak çok zordur. tüm uzay, sürecin sonunda küresel maksimum/minimumların bulunması için yeterince örneklenmelidir.
SHERPA algoritması
Bu iki farklı gereksinimi dengelemek, yanıt yüzeyinin sayısal sırasını değerlendirmek ve çalıştırılacak bir sonraki deneyi belirlemek için kullanılabilir hale geldikçe her yanıtı değerlendirmek için gelişmiş teknikler gerektiren zor bir görevdir. Çoğu optimizatörde bu, hem çözülmekte olan problemin hem de algoritmanın kontrol parametrelerini “ayarlamak” için arama algoritmasının kendisinin önemli ölçüde anlaşılmasını gerektirir.
HL-DSE ile SHERPA algoritması analiz çalışırken yanıtları değerlendirir ve algoritmayı otomatik olarak ayarlar. HL-DSE, analiz ilerledikçe yanıtların bir grafiğini üretir ve her simülasyon deneyinden elde edilen değerleri gösterir.

Bu çizimde, HL-DSE'nin iki liyakat figürü ve ilişkili hedefleri vardır:
- kırmızı değerleri optimize edin
- mavi değerleri en aza indirin
Mavi çizgi, mavi metriğin değerini artıran deneylerin geçmişini gösterir. Bu analiz için bütçe olarak toplam 82.500 olası girdi değeri permütasyonundan 100 simülasyon verildi.
25 simülasyon içinde SHERPA, her metrik için en uygun değerleri hızlı bir şekilde bulabildi.