Güvenli uzaktan işbirliği
Güvenli işbirliği, uzaktan ekip hizalamasını ve daha verimli tasarım incelemelerini sağlar.

Güvenli, uzaktan işbirliğindeki yenilikler
Xpedition'ın 2409 sürümüyle güvenli, uzaktan işbirliğindeki yenilikleri keşfetmek için bu videoyu izleyin. Malzeme Listesi (BoM) alanını ve kullanıcılar için tedarik zinciri görünürlüğünü geliştirmek için birkaç özellik eklendi.
Anahtar özellikler
Verimli tasarım incelemeleri
Xpedition için Connect uygulaması, tasarım ekipleri ve üçüncü taraf tasarım hizmetleri gibi iç ve dış paydaşlar için merkezi bir çalışma alanı görevi görerek işbirliği verilerini paylaşmak ve görüntülemek için güvenli bir platform sağlar. eCAD işbirliği verilerini görselleştirmek için gelişmiş 2D ve 3B görüntüleyicilere sahiptir, işaretleme ek açıklamalarını ve çapraz araştırmayı destekler ve kullanıcıların geri bildirim sürecini basitleştirmek için ayrıntılı notlar, referans bağlantıları, tasarım nesnesi ilişkilendirmeleri ve işaretleme-nesne etiketleri eklemelerine olanak tanır.
Entegre bir işbirliği paneli, ilerlemeyi iletmek için farklı durumlar atayarak tüm süreçleri merkezileştirir ve tasarım inceleme geri bildiriminin durumunu yönetir. Uygulama, tüm işaretleme nesnelerine durumlarına göre hızlı erişim sağlayan yerleşik bir arama özelliği sunar ve tasarım inceleme geri bildirimlerinin yönetimini ve izlenmesini çocuk oyuncağı haline getirir. Connect, uzak paydaşlarla verimli işbirliğini kolaylaştırmak için kapsamlı bir araç seti sağlar.

Güçlü proje bildirimleri, genişletilmiş ekipleri uyumlu tutar
Connect uygulaması, ekiplerin uyumlu kalmasına yardımcı olan yerleşik araçlara sahiptir. Bir tasarım, uzaktan işbirliği için Xpedition'dan Bağlan'a dışa aktarıldığında, işbirliği verilerinin dışa aktarılan anlık görüntüsüne daha fazla bağlam sağlamak üzere yorumlar eklemek için bir iletişim kutusu kullanılabilir.
“Ekibinizi e-posta ile bildir” düğmesi işaretlendiğinde, bu yorumlar Connect projesine eklenen ekip üyeleriyle paylaşılacaktır. Connect projesine eklenen son kullanıcılar, yorumun yazarından otomatik bir e-posta alır.
Ayrıca, Connect uygulamasında bir bildirim paneli vardır. Burada proje üyesi olan kullanıcılar uygulamadaki tüm yorumları göreceklerdir. Uygulama içi etkinlikler gerçekleştirildiğinde, örneğin tasarım nesneleri için işaretlemeler, kullanıcılar projeyle ilişkili tüm ekip üyelerine gerçek zamanlı olarak görüntülenebilecek yorumlar ekleyebilir. Bu merkezi bildirimler, e-postaları kontrol etme veya fiziksel inceleme toplantılarını bekleme zahmetine gerek kalmadan tüm ekibi güncel tutar.
Entegre bileşen kaynak bulma içgörüleri ile malzeme listesi görünümü
Connect uygulamasındaki malzeme listesi (BOM) sayfası, parça verileri, bileşen özellik değerleri, üretici parça numaraları ve diğer temel baskılı devre kartı (PCB) tasarım bilgileri gibi proje işbirliği verilerine anında ve organize erişim sağlayarak tüm paydaşlar için görünürlüğü artırır.
Connect, elektronik bileşen tedarikçilerinden bileşen kaynak verilerini toplayan dikey bir arama motoru olan Siemens Supplyframe'in web varlığı Findchips.com ile entegre olur. Kullanıcılar, malzeme listesi tablosundaki bir satırın üzerine gelerek tedarikçi adlarına, birim maliyetlerine, özelliklere ve bileşen kullanılabilirliğine doğrudan erişebilir. Bu kullanışlı özellik, bileşen kaynak bulma sorunlarının erken tanımlanmasına yardımcı olur ve BOM sayfasının tüm proje paydaşları için merkezi bir toplu bilgi merkezi olarak rolünü vurgular.

Güvenlik odaklı işbirliği süreci
Güvenlik bizim DNA'mızın bir parçasıdır. Güvenlik kaynaklarına, süreçlerine ve teknolojisine yoğun yatırım yapma kapasitesine sahip seçkin şirketler grubundan biriyiz. Bulut barındırılan bir uygulama olan Siemens Connect, proaktif penetrasyon testleri ve güvenlik açığı taramasıyla tamamlanan ISO 27001 ve SoC2 sertifikalı geliştirme süreçlerini takip eder.
Connect'in bulut çalışma alanını kullanan uzaktan işbirliği, müşteri tarafından atanan bir yöneticinin Siemens Xcelerator Admin Console aracılığıyla kimliği doğrulanmış bir son kullanıcıya lisans ve rol (düzenleyici veya görüntüleyici) atamasını gerektiren titiz bir güvenlik sürecine dayanır.
Ek olarak, yönetici, işbirlikçi etkinliklere katılmalarını sağlamak için bir projeye son kullanıcılar eklemelidir. Masaüstü yazma araçlarından buluta aktarılan tasarım verileri, tasarım IP'si değil, şematik veya düzen verilerinin görüntülenebilir bir anlık görüntüsü olan “işbirliği verileri” olarak özenle seçilir. Bu veriler bulutta aktarım ve depolama sırasında güvenli bir şekilde şifrelenir.
Xpedition hibrit bulut ürün abonelikleri ile entegre
Connect, uzak paydaşlarla sorunsuz işbirliği için tasarlanmış güvenli, bulutta barındırılan bir uygulamadır ve Siemens Xcelerator'ın Xpedition kurumsal ürün paketi ile entegre edilmiştir.
Connect bağımsız bir ürün olarak satılmaz. Bunun yerine, atanmış kurumsal temsilciler, ortak çalışma sürecini kolaylaştırmak için bir Connect lisansı havuzunu yönetir. Uzak paydaşlar bir işbirliği lisansı alır ve kurumsal yönetici tarafından roller (editör veya görüntüleyici) atanır.
Paydaşlar atadıktan sonra bir e-posta bildirimi alır, ancak bir yönetici onları bir projeye eklediğinde işbirliği yapma yetenekleri başlatılır. Connect çalışma alanında, birden fazla proje işbirliği için kullanılabilir, ancak paydaşlar yalnızca erişmeye davet edildikleri projelere erişebilir.