NX X Manufacturing Premium, Gelişmiş ürün üzerine inşa edilen en kapsamlı pakettir. Eşzamanlı 5 eksenli frezeleme ve döner işleme ile birlikte 3 ve 2,5 eksenli frezeleme, tornalama ve makine üzerinde sondalama yeteneklerini içerir.
Anahtar özellikler
5 eksenli frezeleme: En yeni takım yolu stratejileri, işlemler üzerinde hassas kontrol sağlar ve çok eksenli Bilgisayar Sayısal Kontrol (CNC) makinelerinde karmaşık bileşenlerin tek bir kurulumda verimli ve güvenli bir şekilde işlenmesini sağlar. İşleme süresini önemli ölçüde azaltmak ve genel verimliliği artırmak için 5 eksenli yüksek hızlı uyarlanabilir kaba talaş işlemeden yararlanın. İş parçalarınızda hassasiyet sağlayan kılavuz eğrileri son işlem kullanarak üstün yüzey kaplamaları elde edin. Hem malzemenin çıkarılmasını hem de takım ömrünü optimize ederek tüm flüt uzunluğundan yararlanmak için talaş kesimi kullanın. İçi boş ve dar özellikleri hassas bir şekilde işlemek için boru frezeleme tekniklerini uygulayın. Proses boyunca gelişmiş kontrol ve doğruluk sağlamak için uç açıları, döner eksen konumları ve hızları dahil olmak üzere takım yolu özelliklerini görselleştirin.
Veri yönetimi: CAM veri yönetimine erişim sağlayın ve üretim dosyalarının giriş ve çıkışı ve revizyon kontrolü dahil olmak üzere bulut dosya yönetimini etkinleştirin. Tasarım parçaları ve CAM kurulumları arasındaki bağımlılıkları belirlemeye yardımcı olan özellikleri keşfedin, tümleşik tartışma konuları ve görev atamaları tasarımcılar ve üreticiler arasındaki işlevler arası işbirliğini destekler.
Döner işleme: Minimum giriş ile 4 eksenli frezeleme işlemlerini optimize ederek işleme sürecini verimlilik için kolaylaştırın. Takım temas kaymasını ve nokta yoğunluğunu hassas bir şekilde yönetmek için gelişmiş kontroller uygulayın ve daha iyi işleme sonuçları elde edin. Kesilmemiş malzemenin etkili bir şekilde işlenmesini sağlamak için geri kalan frezelemeyi otomatikleştirin.
3 eksenli frezeleme: 3D Adaptif Kaba İşleme kullanarak CNC işlemeyi hızlandırın ve genel çevrim sürelerini azaltır. Hiçbir malzemenin kesilmeden kalmamasını sağlayarak çok aşamalı kaba işlemeyi desteklemek için geri frezelemeyi otomatikleştirin. İşleme stratejilerinin doğruluğunu artırarak gelişmiş yöntemleri kullanarak kesim bölgelerini hassas bir şekilde kontrol edin. Yüksek kaliteli yüzey kalitesi sağlamak için pürüzsüz bitirme stratejileri kullanın.
2.5 eksenli frezeleme: Prizmatik parçaların daha hızlı programlanmasını sağlamak için hacim tabanlı frezeleme tezgahı ve özellik tabanlı işleme programlamayı otomatikleştirir. Yüksek hızlı işleme stratejileri işleme süresini %60'a kadar azaltabilir ve çoklu parça programlama üretkenliği artırır.
Tornalama: Kapsamlı tornalama yeteneklerini kullanarak tek ve çift milli torna tezgahlarında silindirik parçaları etkili bir şekilde işleyin. Kaba işleme stratejileri yüzey, dönüş, geri dönüş, delik ve alt kesme işlemlerini içerirken, ince talaş işleme teknikleri çok geçişli stratejileri ve kaplama işlemlerini kapsar. Delik açma, nokta, delme, gagalama, talaş, rayba ve musluk işlemlerini içerir ve dış ve iç çaplar için esnek izleme noktası kontrolü ve diş açma imkanı sunan kanal açma işlemlerini içerir.
Makine üzerinde sondalama: Makine içi sondalama ile sondalama yolları oluşturun ve görselleştirin ve hem frezeleme hem de tornalama işlemleri için verimli sondalama döngüleri oluşturun. Entegre bir postişlemci kullanarak sayısal kontrol (NC) kodunu sorunsuz bir şekilde çıkarın ve parça, prob ve takım tezgahının dijital ikizini kullanarak tüm süreci simüle edin. İşleme parametrelerini optimum sonuçlar için ayarlamak için proses varyasyonlarını gerçek zamanlı olarak tespit edin.
Entegre CAD araçları: NX CAM, CNC programlamayı hızlandıran modelleme, düzenleme ve montaj için endüstri lideri CAD yetenekleri sağlar. Entegre çevirmenleri kullanarak IGES, DXF, STEP, STL ve JT dahil olmak üzere tüm standart veri formatlarını okuyabilirsiniz.
Üretim metrikleri, dahili test işleme veya dahili karşılaştırma çalışmalarına dayanmaktadır.

NX X Üretiminin Faydaları:
- Özel üretim ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış gelişmiş CAD/CAM araçlarını kullanarak program yapın
- Bulut teknolojisi ile ön maliyetleri azaltın ve dağıtımı kolaylaştırın
- Sektör lideri CNC programlama yetenekleriyle üretkenliği artırın
- Bulut tabanlı çözümleri kullanarak paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirin
- Değer Tabanlı Lisanslama ile çözümlerinizin işlevselliğini genişletin
Özelleştirilebilir çözüm
Aşağıdakiler dahil çözümlerinizi yapılandırmak ve özelleştirmek için NX X Manufacturing Value Based Licensing ile işlevselliği genişletin:
- Gelişmiş modelleme araçları
- Özel işleme yetenekleri
- G-kod odaklı simülasyon
- Modern post-processing çözümü