Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Masasında oturan adam iki bilgisayar monitörüne bakıyor.
NX X İmalatı

NX X Üretim çözümlerini karşılaştırın

NX X Manufacturing esneklik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik ile bulut tabanlı CAD/CAM çözümleri sunar. Dağıtımı kolaylaştırmak, üretkenliği artırmak ve çeşitli parça karmaşıklıkları ve üretim ihtiyaçları için çözümleri özelleştirmek için SaaS yeteneklerinden yararlanın.

İhtiyacınız olan CAD/CAM çözümünü seçin

NX X Manufacturing, her biri benzersiz üretim ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış Standart, Gelişmiş ve Premium katmanlarda mevcuttur. Bulut teknolojilerinin esnekliği, güvenliği ve işbirliği avantajlarını içeren sektör lideri çözümlerimizi keşfedin. 20'den fazla özel eklentiye erişmenizi sağlayan değer tabanlı lisanslama ile mevcut talepleri karşılamak için hızla ölçeklendirin. Çözümünüzü seçin, hızlı bir şekilde kurun ve hassas ve verimli bir şekilde parça üretmeye başlayın.

Animated diagram showing face milling tool path in a zig-zag pattern across a workpiece surface
Üç farklı üretim işine sahip üç kişi.

Üretim çözümü denemesi için NX

Bulutta parça imalatı CAD/CAM denemesini üretmek için NX'i keşfedin. 30 gün boyunca ücretsiz deneyin.

NX X Manufacturing eklenti modülleri ile değeri artırın

Değer Tabanlı Lisanslama modelimiz aracılığıyla sunulan 20'den fazla eklenti ile NX X Üretim çözümünüzü genişletin. Bu ölçeklenebilir, uygun maliyetli eklentiler, üretim yeteneklerinizi proje ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Parça modeli hazırlamadan özel işleme, simülasyon, postişlemciler ve makine kitlerine kadar üretim sürecinizi optimize etme esnekliğine sahip olursunuz.

NX CAM'de bir işleme sürecinin takım yolu simülasyonunu bir meslektaşına sergileyen bir CAM programcısı.

NX X Manufacturing temel avantajları

Uygun maliyetli

Ölçeklenebilir ve esnek

Bulut işbirliği

Güvenli erişim

Basitleştirilmiş BT

Güçlü işleme yetenekleri

NX X Manufacturing ürünlerini keşfedin

Özel parça üretim ihtiyaçlarınız için geniş bulut çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örnek olay incelemeleri

NX CAM iş başında