NX X Manufacturing CAM Advanced, diğer işlevlerin yanı sıra gelişmiş 3 ve 2,5 eksenli frezeleme, tornalama ve makine üzerinde sondalama yeteneklerini içeren CAM Standard ürününü temel alır. CAM iş akışları, kalıplar ve kalıplar gibi karmaşık serbest biçimli parçaların hazırlanmasını ve programlanmasını kolaylaştırır. Güçlü takım yolu teknolojileri, kesme süresini %60'a kadar kısaltırken üstün yüzey kalitesi ile işleme olanağı sağlar.
Anahtar özellikler
3 eksenli frezeleme: Gelişmiş sayısal kontrol (NC) programlama araçlarının eksiksiz bir setini kullanarak serbest biçim özelliklerine sahip yüksek kaliteli bileşenler üretin. 3D Uyarlanabilir Kaba İşleme, işleme süresini yarı yarıya azaltabilir. Otomatik geri kalan frezeleme, çok aşamalı kaba işleme olanağı sağlayarak verimi artırır. Kesim bölgesi kontrol yöntemleri, işleme stratejilerinin hassas kontrolünü sağlar. Parça geometrisinin doğal şeklini takip edebilen pürüzsüz bitirme stratejileri ile yüksek kaliteli bir yüzey kalitesi elde edin.
Veri yönetimi: CAM veri yönetimine erişim elde edin ve üretim dosyalarının giriş ve çıkışı ve revizyon kontrolü dahil olmak üzere bulut dosya yönetimini etkinleştirin. Tasarım parçaları ve CAM kurulumları arasındaki bağımlılıkları belirlemeye yardımcı olan özellikleri keşfedin, tümleşik tartışma konuları ve görev atamaları tasarımcılar ve üreticiler arasındaki işlevler arası işbirliğini destekler.
2.5 eksenli frezeleme: Prizmatik parçaların daha hızlı programlanmasını sağlamak için hacim tabanlı frezeleme ve özellik tabanlı işleme programlamayı otomatikleştirir. Yüksek hızlı işleme stratejileri işleme süresini %60'a kadar azaltabilir ve çoklu parça programlama üretkenliği artırır.
Tornalama: Kapsamlı tornalama yeteneklerini kullanarak tek ve çift milli torna tezgahlarında silindirik parçaları etkili bir şekilde işleyin. Kaba işleme stratejileri yüzey, dönüş, geri dönüş, delik ve alt kesme işlemlerini içerirken, ince talaş işleme teknikleri çok geçişli stratejileri ve kaplama işlemlerini kapsar. Delik açma, nokta, delme, gagalama, talaş, rayba ve musluk işlemlerini içerir ve dış ve iç çaplar için esnek izleme noktası kontrolü ve diş açma imkanı sunan kanal açma işlemlerini içerir.
Makine üzerinde sondalama: Sondalama yollarını oluşturun ve görselleştirin. Frezeleme ve tornalama için makine üzerinde sondalama döngüleri oluşturun. Entegre bir postprocessor ile çıkış NC kodunu kullanın. Parçanın, probun ve takım tezgahının dijital ikizini kullanarak işlemi simüle edin. İşleme parametrelerini ayarlamak için proses varyasyonlarını tespit edin.
Simülasyon, sonradan işleme ve mağaza dokümantasyonu: Üretime hazır G kodu oluşturmak için araç yolu animasyonu ve bir postprocessor kullanın. 1.000'den fazla postişlemciye sahip bulut tabanlı bir kütüphane olan Post Hub ve Post Configurator, yeni postişlemcilerin değiştirilmesine veya oluşturulmasına izin verir; takım tezgahı oluşturucu ve iş talimatı araçları kinematik modelleri oluşturur ve ilişkisel çalışma talimatları geliştirir.
Üretim metrikleri, dahili test işleme veya dahili karşılaştırma çalışmalarına dayanmaktadır.
NX X Manufacturing'in Faydaları:
- Özel üretim ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış gelişmiş CAM araçlarını kullanarak serbest biçimli parçaları programlayın
- Bulut teknolojisi ile ön maliyetleri azaltın ve dağıtımı kolaylaştırın
- Sektör lideri CNC programlama yetenekleriyle üretkenliği artırın
- Bulut tabanlı çözümleri kullanarak paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirin
- Değer Tabanlı Lisanslama ile çözümlerinizin işlevselliğini genişletin
Özelleştirilebilir çözüm
Aşağıdakiler dahil çözümlerinizi yapılandırmak ve özelleştirmek için NX X Manufacturing Value Based Licensing ile işlevselliği genişletin:
- Özel işleme yetenekleri
- G-kod odaklı simülasyon
- Modern post-processing çözümü
- AI destekli CAM programlama