Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden NX X Manufacturing Advanced?

NX X Manufacturing Advanced, diğer işlevlerin yanı sıra gelişmiş 3 ve 2,5 eksenli frezeleme, tornalama ve makine üzerinde sondalama yeteneklerini içeren Standart ürün üzerine inşa edilmiştir. Sektör lideri entegre CAD/CAM araçları, kalıplar ve kalıplar gibi en zorlu serbest biçimli parçaların hazırlanmasını ve programlanmasını kolaylaştırır. Güçlü takım yolu teknolojileri, kesme süresini %60'a kadar kısaltırken üstün yüzey kalitesine sahip parçaların işlenmesini sağlar.

Anahtar özellikler

3 eksenli frezeleme: Gelişmiş sayısal kontrol (NC) programlama araçlarının eksiksiz bir setini kullanarak serbest biçim özelliklerine sahip yüksek kaliteli bileşenler üretin. 3D Uyarlanabilir Kaba İşleme, işleme süresini yarı yarıya azaltabilir. Otomatik geri kalan frezeleme, çok aşamalı kaba işleme olanağı sağlayarak verimi artırır. Kesim bölgesi kontrol yöntemleri, işleme stratejilerinin hassas kontrolünü sağlar. Parça geometrisinin doğal şeklini takip edebilen pürüzsüz bitirme stratejileri ile yüksek kaliteli bir yüzey kalitesi elde edin.

Veri yönetimi: CAM veri yönetimine erişim elde edin ve üretim dosyalarının giriş ve çıkışı ve revizyon kontrolü dahil olmak üzere bulut dosya yönetimini etkinleştirin. Tasarım parçaları ve CAM kurulumları arasındaki bağımlılıkları belirlemeye yardımcı olan özellikleri keşfedin, tümleşik tartışma konuları ve görev atamaları tasarımcılar ve üreticiler arasındaki işlevler arası işbirliğini destekler.

2.5 eksenli frezeleme: Prizmatik parçaların daha hızlı programlanmasını sağlamak için hacim tabanlı frezeleme ve özellik tabanlı işleme programlamayı otomatikleştirir. Yüksek hızlı işleme stratejileri işleme süresini %60'a kadar azaltabilir ve çoklu parça programlama üretkenliği artırır.

Tornalama: Kapsamlı tornalama yeteneklerini kullanarak tek ve çift milli torna tezgahlarında silindirik parçaları etkili bir şekilde işleyin. Kaba işleme stratejileri yüzey, dönüş, geri dönüş, delik ve alt kesme işlemlerini içerirken, ince talaş işleme teknikleri çok geçişli stratejileri ve kaplama işlemlerini kapsar. Delik açma, nokta, delme, gagalama, talaş, rayba ve musluk işlemlerini içerir ve dış ve iç çaplar için esnek izleme noktası kontrolü ve diş açma imkanı sunan kanal açma işlemlerini içerir.

Makine üzerinde sondalama: Sondalama yolları oluşturun ve görselleştirin. Frezeleme ve tornalama için makine üzerinde sondalama döngüleri oluşturun. Entegre bir postprocessor ile çıkış NC kodunu kullanın. Parçanın, probun ve takım tezgahının dijital ikizini kullanarak işlemi simüle edin. İşleme parametrelerini ayarlamak için proses varyasyonlarını tespit edin.

Simülasyon, sonradan işleme ve mağaza dokümantasyonu: Üretime hazır G kodu oluşturmak için araç yolu animasyonu ve bir postprocessor kullanın. 1.000'den fazla postişlemciye sahip bulut tabanlı bir kütüphane olan Post Hub ve Post Configurator, yeni postişlemcilerin değiştirilmesine veya oluşturulmasına izin verir; takım tezgahı oluşturucu ve iş talimatı araçları kinematik modelleri oluşturur ve ilişkisel çalışma talimatları geliştirir.

Entegre CAD araçları: NX CAM, CNC programlamayı hızlandıran modelleme, düzenleme ve montaj için endüstri lideri CAD yetenekleri sağlar. Entegre çevirmenleri kullanarak IGES, DXF, STEP, STL ve JT dahil olmak üzere tüm standart veri formatlarını okuyabilirsiniz.

Üretim metrikleri, dahili test işleme veya dahili karşılaştırma çalışmalarına dayanmaktadır.

3D rendering of a specialized finishing of a machine tool.

NX X Üretiminin Faydaları:

  • Özel üretim ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış gelişmiş CAD/CAM araçlarını kullanarak program yapın
  • Bulut teknolojisi ile ön maliyetleri azaltın ve dağıtımı kolaylaştırın
  • Sektör lideri CNC programlama yetenekleriyle üretkenliği artırın
  • Bulut tabanlı çözümleri kullanarak paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirin
  • Değer Tabanlı Lisanslama ile çözümlerinizin işlevselliğini genişletin

Özelleştirilebilir çözüm

Aşağıdakiler dahil çözümlerinizi yapılandırmak ve özelleştirmek için NX X Manufacturing Value Based Licensing ile işlevselliği genişletin:

  • Gelişmiş modelleme araçları
  • Özel işleme yetenekleri
  • G-kod odaklı simülasyon
  • Modern post-processing çözümü

NX X Manufacturing Advanced yetenekleri

NX X Üretim çözümlerini karşılaştırın

NX X Üretim çözümlerinin dört ölçeklenebilir katmanını keşfedin: Temel, Standart, Gelişmiş ve Premium

CNC programlama ve üretim için en iyi yazılım

Subhashis.S, Personel Mühendisi, Kurumsal Şirket

Çeşitli işlevlere sahip tek entegre sistem

Naveen, Sr Tasarım Mühendisi, İşletme

Yüksek hassasiyet ve verimlilikle otomatik programlama

Saurabh K, Yazılım Mühendisi, Kurumsal Şirket

İlgili NX X Manufacturing ürünlerini keşfedin

Özel parça üretim ihtiyaçlarınız için geniş bulut çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Teamcenter Paylaşımı: bulut tabanlı işbirliği

Siemens'in NX CAM yazılımına sorunsuz bir şekilde bağlanan yeni nesil bulut tabanlı bir işbirliği çözümü olan Teamcenter Share ile tüm üretim sürecinizi optimize edin. Buluttaki dahili ve harici paydaşlarla güvenli bir şekilde iletişim kurun ve bilgileri paylaşın.

Daha esnek ve verimli bir üretim yürütmek için tasarım, üretim ve atölye ekiplerini birbirine bağlayın.

Aboneliğiniz ayrıca Teamcenter Paylaşımına erişim içerir. Güvenli, merkezi depolama ve e-posta adresi tabanlı paylaşım gibi özelliklerle Teamcenter Share, iş arkadaşlarınızla, iş ortaklarıyla ve müşterilerinizle anında, güvenli ve kolay bir şekilde işbirliği yapmanızı sağlar. Yöneticilerin Teamcenter Paylaşımına erişim sağlaması ve ek ayrıcalıkları devretmesi için size bir Kurumsal Bulut Hesabı (ECA) sağlanacaktır.

Konuk kullanıcılar dışında, Teamcenter Share bulut hizmetlerinin tüm Yetkili Kullanıcıları, Siemens Xcelerator Academy portalında talep üzerine “Siemens Xcelerator Academy ile Başlama” (LAAS49000) eğitimine erişim alacaktır.

Üretim için NX hakkında daha fazla bilgi edinin

Müşteri Desteği

Siemens, NX ve tüm ürünlerimiz için müşteri desteği sunmaktadır.

Üretim blogu için NX

Blog sitemizde üretim yazılımı için NX'in en son haberlerini ve önemli noktalarını takip edin.

Üretici topluluğu için NX

Konuşmaya katılın veya üretim yazılımı için tüm NX"inizin yanıtlarını alın.