Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Prizmatik parça işleme
NX CAM yazılımı

Prizmatik parça işleme

Her türlü karmaşıklıktaki prizmatik parçalar için otomatik olarak eksiksiz işleme süreçleri oluşturun. Programlama süresini %90'a kadar azaltın.

Verimliliği artırmak için NC programlamayı otomatikleştirin

Kullan özellik tabanlı işleme cepler, delikler ve yuvalar gibi birçok özelliğe sahip prizmatik parçaları otomatik olarak işlemek için işlemler oluşturmak için.

Tasarım amacını yakalayın ve gömülü olanı kullanarak süreci daha da otomatikleştirin ürün ve üretim bilgisi (PMI).

İşlem şablonları ve işleme veritabanı, en iyi uygulamaları ve kanıtlanmış kesme verilerini yeniden kullanmanıza olanak tanıyarak proses standardizasyonunu mümkün kılar.

Screenshot of NX dashboard of a machine part being planned.

Hacim tabanlı frezeleme ile akıllı takım yolları oluşturun

Hızlı program İşlenecek hacim dizisini önizleyerek ve belirleyerek prizmatik parça işleme işlemleri. Bu, sınırları manuel olarak oluşturma ve seçme ihtiyacını ortadan kaldırır.

The etkileşimli hacim tabanlı programlama proses, hesaplanan kesme seviyelerini ve güncellenmiş Proses İçi İş Parçasını (IPW) görüntüler ve parça tasarımıyla ilişkilendirici optimize edilmiş takım yollarını kolayca oluşturmanıza olanak tanır.

Graphic of a machine part created NX

Birden çok parça ve çoklu kurulum programlayın

Mezar taşı ve fikstür konfigürasyonlarının geliştirilmesini hızlandırın takım yollarını dağıtma montajlardaki birden çok bileşene. Tek bir parçayı programlamak için gereken sürede birden fazla parça kurulumunu programlayın.

Prizmatik parça işleme için kolayca optimize edilmiş işlemler oluşturun kesilmemiş hacimleri otomatik olarak izleme kurulumlar genelinde hava kesintilerini ortadan kaldırır ve güvenli takım yolları sağlar.

Graphic of a machine part being physically tested

Gelişmiş tornalama işlemlerini programlayın

Kolayca programlayın a Torna işlemlerinin tamamı 2B profiller veya 3B katı modeller kullanarak. Kaba işleme, sıkıştırma tornalama, ince talaş işleme, diş açma ve daha fazlası için verimli tornalama işlemleri oluşturun.

Yenilikçi PrimeTurning size yardımcı olabilir verimliliği% 50 artırın takım ömrünü uzatırken.

İşlem dizilerinde iş parçasının nominal şeklini (2D veya dönen 3B ekranlar) kullanarak görselleştirin IPW teknolojisi.

Graphic of a machine part being created with turning

Çok fonksiyonlu makinelerle kurulumları en aza indirin

Hem tornalama hem de frezeleme yeteneğine sahip en yeni çok fonksiyonlu CNC takım tezgahlarını programlayın. Tornalama, 3 eksenli frezeleme, 3+2 frezeleme ve tam 5 eksenli frezeleme kombinasyonlarını programlayın. Atölye verimliliğini artırarak kurulum sayısını en aza indirmek.

NX CAM Etkileşimli ve görsel araçlar işleme sırasını birden çok kanalda programlamanıza ve senkronize etmenize izin verir.

Graphic of a part being machined

Yüksek hacimli üretim işleme planlamasını kolaylaştırın

Yüksek hacimli üretim için NX Machining Line Planner yazılımını kullanın birçok özelliğe sahip karmaşık parçalar.

Entegre NX CAM yazılımı ile birlikte Machining Line Planner, operasyonların dağıtımını, dengelemesini, programlanmasını ve simülasyonunu sağlar. çoklu kurulumlar ve makineler.

Bu entegre çözüm sağlar çift yönlü değişim yönetimi programlama ve hat planlaması arasında.

Cutaway graphic of a factory plan

Prizmatik parça programlama için bulut tabanlı çözüm

NX X Manufacturing Standard, prizmatik parça programlamayı otomatikleştirmek için 2,5 eksenli frezeleme, delik açma, tornalama ve makine üzerinde sondalama sunar. Tamamı bulut teknolojileri aracılığıyla desteklenen endüstri lideri CAD araçlarıyla önemli ölçüde sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir.

NX X Manufacturing Standard hakkında daha fazla bilgi edinin

Teknik hassasiyeti ve yeniliği vurgulayan şık mavi ve beyaz tasarıma sahip standart ürün kartı üretimi.

NX X Üretim çözümlerini karşılaştırın

NX X Üretim çözümlerinin dört ölçeklenebilir katmanını keşfedin: Temel, Standart, Gelişmiş ve Premium

Örnek olay incelemesi

ASM Pasifik Teknolojisi

Örnek olay incelemesi

Akıllı fabrikalar kurmak için NX'i kullanma

Şirket:ASM Pasifik Teknolojisi

Konum:Shenzhen, Çin

Siemens Yazılımı:NX

NX X Manufacturing ürünlerini keşfedin

Özel parça üretim ihtiyaçlarınız için geniş bulut çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.