Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Makine atölyesinde NX CAM yazılımını kullanarak bilgisayarda çalışan kadın mühendis.
Üretim için NX

NX CAM yazılımı

Dijital üretim için uçtan uca çözümümüzün bir parçası olan gelişmiş bilgisayar destekli üretim CAM yazılımımızı kullanarak bir avantaj elde etmek için üretim performansınızı en üst düzeye çıkarın.

NX CAM yazılımı üretkenliğinizi nasıl artırabilir?

Tek, kapsamlı bilgisayar destekli üretim CAM yazılımını kullanarak tüm parça üretim sürecinizi dönüştürün.

NX CAM yazılımı, gelişmiş takım yolu teknolojileri ve entegre G-Code odaklı simülasyon kullanarak NC programlamayı otomatikleştirmeye, işlemeyi hızlandırmaya ve yüksek hassasiyetli parçalar üretmeye yardımcı olur.

Ekibinizi aşağıdakilerle güçlendirin NX X ManufacturingSektör lideri bilgisayar destekli tasarım ve üretimi (CAD/CAM) bulut teknolojilerinin esnekliği, güvenliği ve ölçeklenebilirliği ile birleştiren yeni nesil hizmet olarak yazılım (SaaS) çözümü.

Dijital üretim için daha geniş çözümümüze NX CAM sorunsuz entegrasyonu ile bir adım önde olun. 3D baskı, robotik, üretim hattı tasarımı ve daha fazlası için çeşitli yazılımlarla gelişen endüstri ihtiyaçlarını karşılayın.

NX CAM boosts your machining productivity

NX X Manufacturing alıcı kılavuzu

Bulut tabanlı, önceden paketlenmiş NX X Manufacturing çözümleri ve bunların eklentilerle nasıl genişletileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Siemens NX CAM yazılımının temel faydaları

90% azaltılmış programlama süresi

Zamandan tasarruf etmek ve süreçleri standartlaştırmak için özellik tabanlı işleme ve modern etkileşimli teknikleri kullanarak NC (sayısal kontrol) programlamayı otomatikleştirin.

60% daha kısa işleme döngüleri

Malzeme çıkarma oranlarını artırmak, yüzey kalitesini iyileştirmek ve takım ömrünü uzatmak için yüksek performanslı işleme işlemleri oluşturun.

70% daha yüksek parça kalitesi

3D modellerden hassas işlenmiş parçalara kadar parça imalatını birbirine bağlamak için tek bir CAD/CAM yazılımı kullanarak işleri spesifikasyona göre ve zamanında tamamlayın.

CAM yazılım kategorisi lideri

En büyük hakemli site olan G2, NX CAM'i #1 CAM yazılımı olarak sıraladı. Kullanıcılarımızın NX CAM'i neden sevdiğini kontrol edin.

NX CAM diğer CAM yazılımlarından farkı nedir?

NX CAM yazılımı, çok çeşitli bilgisayar sayısal kontrol (CNC) makineleri için verimli takım yolları oluşturmanıza, işleme işlemlerini simüle etmenize ve üretime hazır programlar üretmenize yardımcı olur. Ek olarak, entegre CAD yeteneklerini kullanarak parça modelleri hazırlayabilir ve makine kurulumlarını tanımlayabilirsiniz.

Otomatik programlama

NX CAM özellik tabanlı işleme özelliğini kullanarak birçok ortak özellik için işlemleri saniyeler içinde otomatik olarak oluşturun.

Bu otomatik yaklaşım programlamayı basitleştirir ve manuel girişi en aza indirerek üretkenliği %90'a kadar artırır.

NX CAM'de otomatik programlama

Gelişmiş işleme stratejileri

Ultra hızlı çok eksenli kaba işleme ve pürüzsüz akışlı yüksek ilerleme hızında son işlem gibi gelişmiş işleme stratejilerini kullanarak her türlü karmaşıklıktaki hassas parçalar üretin.

Yenilikçi yöntemler, çevrim süresini %60 azaltırken işlenmiş parça kalitesini artırmanıza yardımcı olur.

NX CAM'de gelişmiş işleme stratejileri

Bulut bağlantılı araç kitaplığı

Dinamik takım önizlemesine sahip modern, grafik tabanlı bir kitaplıkla işinizi programlamak için kesici takımları kolayca yönetin ve kullanın.

Araç verilerini satıcı kataloglarından hızla içe aktarın, manuel girişi ortadan kaldırın ve programlama verimliliğinizi artırın.

NX CAM'de bulut bağlantılı araç kitaplığı

Entegre simülasyon

Entegre simülasyonu kullanarak işlemleri dijital olarak doğrulayın. NX, işleme sürecini doğru bir şekilde simüle ederek, programı gerçek CNC makinesinde çalıştırmadan önce olası hataları ortadan kaldırmanıza ve süreçleri optimize etmenize olanak tanır.

NX CAM'de entegre simülasyon

Bulutta sonradan işleme

Bulut tabanlı bir son işleme çözümü olan Post Hub'ı kullanarak CNC takım tezgahlarınız için doğrulanmış, üretime hazır programlar oluşturun.

Takım tezgahınızın yapılandırmasının gereksinimlerine göre uyarlanmış G kodu oluşturmak için 1.000'den fazla postişlemci sunar.

NX CAM'de bulut tabanlı son işlem

Entegre çözümler

Üretkenliğinizi artırmak için parça üretimi için birleşik yetenekleri kullanın. CAD ve CAM programlamadan 3B yazdırmaya ve koordinat ölçüm makinesi (CMM) denetim programlamasına kadar tasarımdan üretime kadar tüm aşamalarında verimli bir şekilde işbirliği yapın - hepsi tek bir ortamda.

Bu entegrasyon, ürün geliştirme sürecinin tüm aşamalarında verimli işbirliği sağlar.

NX CAM'de entegre çözümler

NX X Manufacturing çözümlerini karşılaştırın

NX X Manufacturing çözümlerinin dört ölçeklenebilir katmanını keşfedin: Essentials, Standard, Advanced ve Premium

Siemens Teamcenter Paylaşımı

NX CAM yazılımına sorunsuz bir şekilde bağlanan bulut tabanlı bir işbirliği çözümü olan Teamcenter Share ile tüm üretim sürecinizi optimize edin. Buluttaki dahili ve harici paydaşlarla güvenli bir şekilde iletişim kurun ve bilgileri paylaşın.

Daha esnek ve verimli üretim yürütmek için tasarım, üretim ve atölye ekiplerini birbirine bağlayın.

NX CAM için Teamcenter Share hakkında daha fazla bilgi edinin

NX CAM yazılımını kullanan endüstriler hakkında bilgi edinin

NX CAM endüstrileri

Endüstri liderleri için NX CAM

Yeni başlayanlardan çok uluslu şirketlere kadar, NX CAM, aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm endüstrilerde bilgisayar destekli üretim için kanıtlanmış yetenekler sunar >>

NX X Manufacturing ürünlerini keşfedin

Özel parça üretim ihtiyaçlarınız için geniş bulut çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Öne çıkan vaka çalışması

D'ANDREA S.p.A

Örnek Olay İncelemesi

Sürekli yenilik ile gelenek üzerine inşa etmek

Şirket:D'ANDREA S.p.A

Konum:Lainate, İtalya

Siemens Yazılımı:NX, Teamcenter

CAM yazılımı hakkında sık sorulan sorular

CAD, CNC ve CAM yazılım teknolojileri ile ilgili sık sorulan soruların cevaplarını keşfedin