Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Yazılımda topoloji için optimize edilmiş bir parça tasarlanıyor.

Katmanlı üretim için tasarım

Son teknoloji tasarım araçları, kaliteli katmanlı üretim (AM) çıktısının temel taşıdır.

Katkı maddesi üretilmiş parçalar için kanıtlanmış tasarım araçları

Katmanlı üretim sürecinden istenen çıktıyı üretmek doğru tasarımla başlar. AM için tasarım, geometriyi optimize etmekten daha fazlasıdır, aynı zamanda tasarımın beklendiği gibi yazdırılacağını doğrulamaktır. İlk makale baskı kalitesini sağlamak için ihtiyacınız olan araçları edinin.

Eşsiz tasarım araçları

Düzgün olmayan rasyonel temel spline (NURBS), faset/ağ ve hatta alt bölüm gövdeleriyle aynı parçada birbirinin yerine ve birlikte çalışmanıza olanak tanıyan eksiksiz bir parametrik bilgisayar destekli tasarım (CAD) sisteminden yararlanın. NX'te bulunan sağlam tasarım çözümleri, en basit veya en karmaşık baskılı parçaları tasarlamak için gerekli tüm araçlara sahip olduğunuz anlamına gelir.NX'de CAD hakkında daha fazla bilgi edinin

A printed part design with non-uniform rational B-splines (NURBS) and mesh bodies in the same part.

Kafes yapıları

Kafes yapılarından yararlanın. Katmanlı üretim, genellikle bir parçanın iç kısmında karmaşık, tekrarlanan yapılar olan kafes yapılarının üretimi için benzersiz bir şekilde uygundur. Genellikle kilo vermek için veya tıbbi implantlar için osteointegrasyon gibi özel durumlar için kullanılırlar. NX, düzenli kafesler, üçlü periyodik minimal yüzey (TPMS) yapıları ve hatta kullanıcı tanımlı kafes geometrisi dahil olmak üzere kafes oluşturma için sağlam yetenekler sağlar.

Kafes yapısı oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin

A lattice structure for use in a shoe sole.

Üretken tasarım

Yüzlerce veya binlerce olası optimize edilmiş tasarım aracılığıyla hızlı bir şekilde yineleyin. Üretken tasarım, ideal, en uygun çözümü bulmak için birden fazla tasarım seçeneğini otomatik olarak oluşturma ve karşılaştırma yöntemidir. Simcenter HEEDS, optimize edilmiş tasarımlar sağlamak için Simcenter CAE simülasyonu ile NX CAD geometrisini kullanabilen üretken bir tasarım çözümüdür. Sonuç, daha sonra 3D basılabilen gerçekten optimize edilmiş bir çözümdür.

Simcenter 3D tasarım uzay keşfi hakkında bilgi edinin

Multiple design options generated from a generative design process.

Topoloji optimizasyonu

Özel matematikle CAE'yi kullanan bir süreç olan topoloji optimizasyonu ile bir parçayı performans için optimize edin. Mukavemet için optimize ederken, bir dizi girdi sağlarsınız ve ardından sistem optimize edilmiş parça geometrisi oluşturur.Katmanlı üretim ile eşleştirildiğinde, topoloji optimizasyonu, malzeme kullanımını, ağırlığı ve diğer özellikleri en aza indirirken mukavemet gereksinimlerini karşılayan parçalarla sonuçlanabilir.

Topoloji optimizasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin

An image showing a traditionally designed part and a topology-optimized version of the same part.

Sıvı akışı optimizasyonu

Bu teknolojiyi topoloji optimizasyonuna uygularken Star-CCM+ ürünümüzün güçlü akışkan akış analizi yeteneklerinden yararlanın. Sonuç, verimli akışkan akışı için parça geometrisini optimize edebilen bir sistemdir, yani akışkan sistemlerini birden fazla çıkış arasındaki akışı normalleştirmek ve akışı bir kanal sisteminden en verimli şekilde yönlendirmek için optimize edebilirsiniz.

Star-CCM+'da akışkan akış optimizasyonu hakkında bilgi edinin

An image showing a human-designed duct and a version optimized for fluid flow.

Performans simülasyonu

Tasarım tamamlandıktan sonra gerçek dünya koşullarında basılı bir tasarımın performansını simüle edin. Simcenter 3D, sınıfının en iyisi geometri düzenleme, ilişkisel simülasyon modellemesi ve endüstri uzmanlığıyla gömülü çok disiplinli çözümleri birleştirerek simülasyon sürecini hızlandırmanıza olanak tanır.

Simcenter 3D'de performans simülasyonu hakkında bilgi edinin

A printed part design color-coded after a strength simulation.

Üretime hazır olma doğrulaması

İzin verilen çıkıntı, baskı çözünürlüğü ve baskı hacmi dahil olmak üzere katmanlı üretim süreçlerindeki benzersiz gereksinimleri yönetin. NX, tasarımları bu proses gereksinimlerine göre doğrulamak için bir dizi entegre çözüm içerir ve hem tasarımcının hem de atölye operatörünün üretime sunulan tasarımların yazdırılabilir olduğundan emin olmasını sağlar. Bu zaman ve para tasarrufu sağlar.NX'te AM doğrulama hakkında bilgi edinin

A part showing results from a maximum overhang validation.

NX X Üretim çözümlerini karşılaştırın

NX X Üretim çözümlerinin dört ölçeklenebilir katmanını keşfedin: Temel, Standart, Gelişmiş ve Premium

Örnek Olay İncelemesi

Sintavia

Katmanlı üretim ile geleceği inşa etmek

Şirket:Sintavia

Konum:Amerika Birleşik Devletleri

Siemens Yazılımı:NX

Boyut:Small

NX X Manufacturing eklenti modülleri ile değeri artırın

Değer Tabanlı Lisanslama modelimiz aracılığıyla sunulan 20'den fazla eklenti ile NX X Üretim çözümünüzü genişletin. Bu ölçeklenebilir, uygun maliyetli eklentiler, üretim yeteneklerinizi proje ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Parça modeli hazırlamadan özel işleme, simülasyon, postişlemciler ve makine kitlerine kadar üretim sürecinizi optimize etme esnekliğine sahip olursunuz.

NX CAM'de bir işleme sürecinin takım yolu simülasyonunu bir meslektaşına sergileyen bir CAM programcısı.

Üretim ürünleri için NX'i keşfedin

Pragmatik, endüstriyel katmanlı üretim tasarımı için profesyonel çözümlerimizi görüntüleyin.

Tüm NX ürünlerini görün