Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

MDES Exporter hizmetini destekleyen: ModuleWorks

ModuleWorks'te üretim verimliliğini artırmak için takım yolu oluşturma, simülasyon ve optimizasyon için gelişmiş yazılım sağlıyoruz. Akıllı takım yollarımız döngü sürelerini kısaltır ve yüzey kalitesini artırırken, gerçek zamanlı simülasyon hataları ve çarpışmaları önler. Fizik tabanlı optimizasyon, makine ve kesici takımların güvenli ve verimli çalışmasını sağlar. Bu çözümler, üreticilerin işleme stratejilerini geliştirmelerine, üretkenliği artırmalarına, maliyetleri düşürmelerine ve ürün kalitesini artırmalarına yardımcı olur.

Neden Dijital üretim iş akışları için MDES verilerini otomatikleştirin?

MDES Exporter, Üretim Veri Değişimi Spesifikasyonu MDES uyumlu takım, parça ve fikstür verilerinin doğrudan Siemens NX'ten oluşturulmasını basitleştirir ve otomatikleştirir. Bu standartlaştırılmış veriler simülasyon, çarpışma önleme sistemleri (CAS) ve diğer dijital üretim iş akışlarında sorunsuz bir şekilde kullanılabilir, manuel çabayı azaltır, doğruluğu sağlar ve dijital iş parçacığını hızlandırır.

MDES

Avantajlar

  • MDES Exporter, takım, parça ve fikstür verilerinin çıkarılmasını ve biçimlendirilmesini otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar. Üretim sistemleriniz genelinde tutarlılığı korurken hataları ve manuel yeniden işlemeyi azaltarak MDES uyumlu, standartlaştırılmış çıktı sağlar.
  • Dışa aktarılan veriler simülasyon, CAS ve diğer dijital iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur, dijital iş parçacığını hızlandırır ve uçtan uca üretimi kolaylaştırır. Ücretsiz deneme sürümü ile MDES Exporter, standartlaştırılmış, otomatik veri süreçlerini benimsemeyi zahmetsiz hale getirir.
  • Spesifikasyon, ISO13399 ve DIN4000-190/DIN4003-190 gibi mevcut standartlarla uyumludur ve dijital ikizler ve akıllı üretim için sağlam, güvenilir bir temel sağlar.

Öne Çıkan Özellikler