Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden dalgıç şalt sistemi?

En zorlu yeraltı koşullarında çalışmak üzere tasarlanan dalgıç şalt sistemi, suya, korozyona ve aşırı hava koşullarına maruz kalan ortamlarda güvenilir çalışma sağlar.

Trayer dalgıç dağıtım şalt sistemi, birden fazla kablo bağlantısına sahip bir yeraltı kasasına monte edilmiştir.

Sele dayanıklı tasarım

Tamamen sızdırmaz yapı, su altı koşullarında çalışmayı mümkün kılar ve aşırı hava koşullarında kesinti riskini azaltır.

Sağlam çevresel performans

Korozyona dayanıklı malzemeler tuzlu suya, kimyasallara ve zorlu yeraltı koşullarına dayanır.

Kritik sistemlerde güvenilir çalışma

Düşük görünürlük ve olumsuz ortamlarda bile sürekli çalışma ve otomasyonu destekler.

Anahtar özellikler

Gerilim derecesi

38 kV'a kadar

Sürekli akım

600A

Kesintiye uğramış derecelendirme

12.5 kA

Yapılandırma aralığı

3-4 yollu ve çok yönlü

Kurulum

Alt yüzey/yeraltı

Öne çıkan özellikler