Sabit vakum jeneratörü devre kesicilerimizle 200 MW'a kadar jeneratörleri koruyun. Bu kesiciler, 24 kV değerinde 10 MW ila 80 MW makineler için tasarlanmıştır.
Jeneratörler, belirli elektrik ve mekanik ihtiyaçlara göre uyarlanmış sağlam devre korumasına ihtiyaç duyar. Tamamen özelleştirilebilir sabit vakum jeneratörü devre kesicilerimiz bu zorluğu çözer. Her tasarımı, projenizin benzersiz uygulama gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlayarak etkili ve uyumlu çalışmayı sağlıyoruz.
IEEE C37.013 ve C37.013a standartlarına göre test edilen kesicilerle yüksek güvenilirlik ve uyumluluk sağlayın. 50.000 yılı aşkın bir MTTF sunan en son vakum kesici teknolojimizi kullanarak kesinti süresini en aza indirin. Tasarımımız ayrıca SF6 gazını ortadan kaldırarak çevreye duyarlı bir çözüm sunar.