Havai dağıtım için tasarlanan Siemens SER tek yalıtımlı bağlantı kesiciler, ekiplerin daha hızlı çalışmasına ve ağların esnek kalmasına yardımcı olmak için sağlam yapıyı kompakt, hafif bir form faktörüyle birleştirir. 15-38 kV, 900 A'ya kadar olan değerler, 200 kV'a kadar BIL ile zorlu koşullarda güvenilir performans sağlar.
Portföy seçenekleri
- Gerilim sınıfları: 15 kV, 25 kV, 38 kV
- Sürekli akım: 600 A, 900 A
- Yıldırım darbesi (BIL): 200 kV'a kadar