Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

SE ve SEL neden bağlantıları kesiliyor?

Görünür bir izolasyon boşluğu ile güvenli bakımı hızlandırmak için doğrudan iletkene bağlanan sağlam, hat içi orta gerilim bağlantıları. 38 kV, 1.200 A'ya kadar, 200 kV'a kadar BIL değerleri ile mevcuttur.

Portföy: Y

  • ük kesme kancaları ve hızlı kesme mekanizmaları gibi seçeneklerle SE hat gerginliği kesme bağlantısı, yük kesme işlemi için isteğe bağlı Saf‑T-Gap tah
  • liye kesici ile SEL hat gerginliği kesme kesici

Temel faydalar

Hat bakımını hızlandırın

Splice-in tasarımı iletkeni desteklerken net bir yalıtım boşluğu yaratır, böylece ekipler devreleri hızlı bir şekilde izole eder ve sahada güvenle çalışır.

Izgara direncini artırın

Sağlam kare borulu bıçak ve yüksek basınçlı gümüş kontaklar zorlu dış mekan koşullarında güvenilir performans sağlar.

Operasyonel çabayı azaltın

İsteğe bağlı yük kesme kancaları ve hızlı kırma mekanizmaları, anahtarlama sırasındaki manuel adımları en aza indirerek ekiplerin daha az takım değişikliği ile daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.

ÖZELLİKLİ YETENEKLER

Kullanmaya başlayın