Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SDV7 dış dağıtım devre kesicileri?

Siemens SDV7 dış mekan dağıtım devre kesicileri, zorlu dış mekan koşullarında güvenilir orta voltaj performansı için kompakt, sağlam bir muhafazada kanıtlanmış vakum kesintisi sağlar. 15.5—38 kV arasında uygulamanıza uyacak depolanmış enerji veya manyetik aktüatör operatörlü yay dirençli olmayan veya arkaya dayanıklı tasarımları seçin.

Portföy şunları içerir:

    • SDV7 (yay dirençli olmayan) SDV7-AR (ark geçirmez)
  • Temel faydalar

    Protect personnel yay dirençli tasarıma sahip

    IEEE C37.20.7 tip 2B'ye göre test edilen arkaya dayanıklı muhafaza seçeneği, dahili ark enerjisinin operatörlerden uzaklaştırılmasına yardımcı olarak trafo merkezi güvenlik stratejilerini destekler.

    15.5-38 kV arasındaki uygulamaları eşleştirin

    15,5 ila 38 kV arası voltaj değerleri, 40 kA'ya kadar kısa süre dayanımı, 3.000 A'ya kadar sürekli akım ve 200 kV'a kadar BIL, şebeke ve endüstriyel besleyici ihtiyaçlarını karşılar.

    Vakum kesicileri ile bakımı azaltın.

    Zamanında kanıtlanmış vakum kesiciler ve basit akım yolu, uzun elektrik ömrünü ve düşük servis gereksinimlerini destekleyerek planlanan kesintileri en aza indirmeye yardımcı olur.

    Öne çıkan yetenekler

    Kullanmaya başlayın