Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden ped montajlı şalt düzeneği?

Tesisler ve endüstriyel sistemler için esnek konfigürasyonları, yüksek güvenilirliği ve basitleştirilmiş çalışmayı birleştiren üst sınıf kurulum için tasarlanmış gelişmiş dağıtım şalt sistemi.

Dahili elektrik bileşenlerini ve bağlantılarını gösteren açık ön kapılara sahip Trayer serisi ped monteli dağıtım şalt sistemi.

Esnek konfigürasyonlar

Çok çeşitli dağıtım ağlarında dağıtıma olanak tanıyan 2 yollu ila 7 yollu konfigürasyonlarla döngü, radyal ve örgü tasarımlarını destekler.

Düşük bakım gerektiren operasyon

Hava geçirmez şekilde kapatılmış paslanmaz çelik yapı bakımı en aza indirir ve uzun vadeli sistem güvenilirliği sağlar.

Gelişmiş güvenlik ve görünürlük

Görünür kırılma seçeneklerine sahip ölü ön tasarım, operatör güvenliğini artırır ve anahtarlama işlemlerini basitleştirir.

Anahtar özellikler

Gerilim derecesi

38 kV'a kadar

Sürekli akım

600A

Kesintiye uğramış derecelendirme

12.5 kA (BCLF ile 25 kA'ya kadar)

Yapılandırma aralığı

2-6 yollu

Kurulum

Pedi monteli (sınıfın üstünde)

Öne çıkan özellikler