Yay dayanıklı tasarım
IEEE C37.20.7, tip 2B'ye göre test edilmiş SIMOVAC-AR denetleyicileri ile ark direnci elde edin. Protect personnel gelişmiş güvenlik için sıcak gazları uzaklaştırarak iç ark arızaları sırasında ekipmanın yakınında.
Siemens SIMOVAC ve SIMOVAC-AR orta gerilim motor kontrolörleri, inşaat ve endüstriyel projelerde motorlar ve besleyiciler için güvenilir güç kontrolü sağlayarak güvenlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarır. Orta gerilim motor uygulamalarında operasyonel kesintileri önleyin ve personeli koruyun. SIMOVAC kontrolörlerimiz, modüler tasarım ve gelişmiş özelliklerle sağlam ve güvenli kontrol sağlar. Sürekli operasyonları sürdürürken ve iş gücünüzü korurken istikrarlı güç dağıtımı ve gelişmiş güvenlik sağlayın.
arızaları sırasında personelinizi yay dirençli özelliklerle koruyun. Muhafaza, sıcak gazları ekipmandan uzaklaştırmak için yüksek basınçlara ve sıcaklıklara dayanır.
Önden erişilebilir bileşenler ve kilitli izolasyon anahtarları güvenliği ve servis kolaylığını artırır.
Motorunuzdaki ve tahrik yükünüzdeki tork şoku hasarını azaltın, genel motor ve tahrik sistemi güvenilirliğini artırın.

IEEE C37.20.7, tip 2B'ye göre test edilmiş SIMOVAC-AR denetleyicileri ile ark direnci elde edin. Protect personnel gelişmiş güvenlik için sıcak gazları uzaklaştırarak iç ark arızaları sırasında ekipmanın yakınında.

Uzaktan izleme, yapılandırma ve kontrol için Sm @rtGear teknolojisini kullanın. Kapsamlı gözetim ve operasyonel esneklik için bu akıllı platformu doğrudan elektrikli cihazınıza entegre edin.

Orta gerilim motorları için düşük voltajlı ototransformatör (RVAT) çalıştırın. Bu geleneksel elektromekanik yöntem, çeşitli uygulamalar için esnek başlatma sağlamak için yüzde 50, 65 ve 80 musluk ayarları sağlar.