Çeşitli talepleri ele alın
15 kV ila 38 kV arasında voltaj değerleri ile çalışın. Orta gerilim uygulamalarında sağlam performans için 900 A'ya kadar sürekli akımları yönetin ve 150 kV'a kadar yıldırım darbelerine dayanın.
Siemens LER hat musluğu orta gerilim bağlantıları, güç dağıtım sistemleriniz için gerekli bağlantı kesilmesini sağlar. Bu anahtarlar çeşitli kablo ve çapraz kurulumlar için uygundur. Güvenilmez bağlantılar operasyonları kesintiye uğratır ve orta gerilim şebekelerinde güvenliği tehlikeye atar. LER bağlantı kesicilerimiz bunu sağlam, iyi havalandırılan kare borulu bakır bıçak ve yüksek basınçlı gümüş kontaklarla çözer. Bu tasarım ihtiyaçlarınız için güvenilir akım taşıma özellikleri sağlar.
İsteğe bağlı eklentiler şunları içerir: Takılabilir
15 kV ila 38 kV arasında voltaj değerleri ile çalışın. Orta gerilim uygulamalarında sağlam performans için 900 A'ya kadar sürekli akımları yönetin ve 150 kV'a kadar yıldırım darbelerine dayanın.
Verimli akım transferi için sağlam, iyi havalandırılan kare borulu bakır bıçak ve tutarlı, etkili akım taşıma için yüksek basınçlı gümüş kontakları kullanın.
Bu ürünle çeşitli kablo yükseltici ve çapraz geçiş uygulamalarına hizmet edin. Çevresel koşullarınız için porselen veya polimer izolatörleri seçebilirsiniz.