Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden GMSG-GCB?

GM-SG metal kaplı şalt düzeneğinde GMSG-GCB çekmeli vakum jeneratörü devre kesicileri kullanın. IEEE Std C37.013 gereksinimlerini karşılarken 15 kV'da 10 MW ila 80 MW arası makineleri koruyun.

Özel jeneratör devre kesicileri genellikle kapsamlı eğitim ve karmaşık bakım gerektirir. Ekstra personel eğitimini ortadan kaldırmak için standart jeneratör olmayan devre kesicilerle ortak bir tasarımı paylaşarak GMSG-GCB kesicilerimizle operasyonları basitleştirin. Bilinen teknolojiyle bakım ve çalıştırmayı kolaylaştırmak için ortak bir 3AH3 operatör platformundan da yararlanabilirsiniz.

A hand holds a Siemens remote control pendant with red

Temel faydalar

Eğitimi azaltın

Jeneratör devre kesicilerini jeneratör olmayan devre kesicilerle aynı prosedürlerle koruyun ve çalıştırın. Prosesleri kolaylaştırmak için personeliniz için ekstra eğitimi ortadan kaldırın.

Güvenliği artırın

Siemens entegre elektrikli raf sistemini (SIERS) kullanarak GMSG çekme devre kesicilerini uzaktan monte edin. Kişisel koruyucu ekipman ihtiyaçlarını azaltmak için ark flaşına maruz kalmaya karşı ek personel koruması sağlayın.

Daha düşük maliyetler

Devre kesicinizi hücresinin içinde güvenli bir şekilde gönderilmesini sağlayın. Bu yaklaşım kurulum maliyetlerinizi azaltır ve nakliye hasarı potansiyelini en aza indirir.

Öne çıkan yetenekler