Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

EHL istasyon sınıfı kanca çubuğunun bağlantısı neden kesiliyor?

EHL istasyon sınıfı kanca çubuğu orta gerilim kesicilerimiz, trafo merkezi ekipmanı için yük kesme ve izolasyon sağlar.

Trafo merkezleri güvenilir izolasyon ve gelişmiş güvenlik gerektirir. EHL bağlantı kesicilerimiz, güvenli çalışma sağlayan bir Saf-T-Gap kesici entegre ederek bu ihtiyacı karşılamaktadır. Bu eklenti kesiciyi standart bir av tüfeği çubuğuyla kolayca takın ve çıkarın.

Temel faydalar

Güvenliği artırın

Trafo merkezlerinizde güvenilir izolasyon ve gelişmiş güvenlik sağlayın. EHL bağlantı kesme anahtarlarımız, ekipman ve personel için sağlam koruma sağlayarak işletme ve bakım sırasında riskleri en aza indirir.

Çeşitli uygulamaları destekleyin

EHL bağlantı kesme anahtarlarını 15 ila 38 kV voltaj değerlerine ve 1.200 A'ya kadar sürekli akıma sahip bir dizi uygulamada devreye alın

Bakımı basitleştirin

EHL bağlantı kesme anahtarlarını 15 ila 38 kV voltaj değerlerine ve 1.200 A'ya kadar sürekli akıma sahip bir dizi uygulamada devreye alın

Öne çıkan yetenekler