Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Kuru Kasa Montajlı Dağıtım Şalt Cihazı?

Alt sınıf kasa kurulumları için tasarlanan kuru kasa şalt sistemi, kentsel ve alan kısıtlı dağıtım sistemleri için esnek konfigürasyonlar ve güvenilir performans sağlar.

Bağlı kablolama ve kablo kanallarına sahip birden fazla devre kesici içeren kuru kasa montajlı kapalı ünite.

Temel avantajlar

Kapalı alanlar için optimize edilmiştir

Kompakt dikdörtgen tasarımlar, erişilebilirliği korurken sınırlı kasa ortamlarında kuruluma izin verir.

Özelleştirilebilir yapılandırmalar

Belirli kasa gereksinimlerini karşılamak için altı yollu konfigürasyonları ve özel düzenleri destekler.

Dalgıç tasarımlı ortak platform

İsteğe bağlı dalgıç dereceli yardımcı bileşenlerle kanıtlanmış sızdırmaz şalt sistemi platformundan yararlanır.

Anahtar özellikler

Gerilim derecesi

38 kV'a kadar

Sürekli akım

600A

Kesintiye uğramış derecelendirme

12.5 kA

Yapılandırma aralığı

6 yollu kadar

Kurulum

Kasaya monte edilmiş (kalitenin altında)

Öne çıkan özellikler