Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden 8DAB - mavi GIS?

Güvenilir, emniyetli orta gerilim elektrik altyapısı için Siemens 8DAB 40 ve 8DAB 24 gaz yalıtımlı devre kesici şalt düzeneğini devreye alın. Bu modeller sürdürülebilirlik için yeni bir standart belirliyor.

Geleneksel şalt düzeneğinin yüksek küresel ısınma potansiyeli gazlarından kaynaklanan çevresel zorlukları ele alın. 8DAB - mavi GIS şalt cihazımız, küresel ısınma potansiyeli 1'den az olan doğal kaynaklı bir yalıtım ortamı olan Temiz Hava kullanır. Operasyonel güvenliği korurken çevresel ayak izinizi azaltın.

Akıllı sensörler, öngörücü bakım sağlamak ve planlanmamış kesinti sürelerini önlemek için temel işlevleri izler. Eko-tasarım, işletmeniz için sürdürülebilir bir geleceği teşvik etmek için geri dönüştürülebilir malzemeler kullanır.

40.5 kV'a kadar nominal voltaj için 8DAB 40 gaz yalıtımlı devre kesici şalt sistemi ve 24 kV'a kadar nominal voltaj için 8DAB 24 arasından seçim yapın.

Temel faydalar

Sürdürülebilirliği geliştirmek

Çözümlerimiz, malzemeleri kolayca geri dönüştürülebilir hale getirmek için dairesel bir ekonomi için yalıtım ve tasarım olarak Temiz Hava kullanır. Atıkları azaltın ve kaynak kullanımını daha iyi tahsis edin.

Kalıcı güvenilirlik ve güvenlik sağlayın

Sisteminiz için yüksek güvenilirlik ve operasyonel güvenlik sağlayın. Toksik olmayan, son derece kararlı gazımız PFAS içermez. Hermetik olarak kapatılmış bir yapı, beklenen 40 yıllık hizmet ömrü sağlar.

Planlanmamış kesinti süresini azaltın

Tahmine dayalı bakım ve gelişmiş operasyonel verimlilik için temel işlevleri izleyen akıllı sensörler ile planlanmamış kesinti sürelerini önleyin.

Öne çıkan yetenekler

Kullanmaya başlayın